Che cos'è la "Misurazione dell'Angolo" in "Misura e Registra?"

  • Aggiornato
La Misurazione dell'Angolo ti aiuta a registrare le posizioni di punti 3D per angoli e spigoli sul tuo cantiere. Questa funzione fa parte dell'applicazione Misura e Registra. Si consiglia di leggere prima l'articolo generale Misura e Registra per comprendere l'installazione e i flussi di lavoro di base.

Perché esiste la Misurazione dell'Angolo

Gli angoli e gli spigoli acuti non sono bersagli laser affidabili:

  • Parte del fascio laser colpisce una superficie
  • Parte sfugge oltre lo spigolo
  • Parte può riflettersi da oggetti dietro l'angolo

Questo spesso provoca distanze corte, instabili o distorte quando si tenta di misurare direttamente un angolo.

La Misurazione dell'Angolo evita questo problema separando il modo in cui vengono misurate le distanze e gli angoli, usando ogni misurazione dove è più affidabile.

Come funziona la Misurazione dell'Angolo (Spiegazione semplice)

Invece di cercare di misurare tutto direttamente sull'angolo, il flusso di lavoro divide la misurazione in due parti:

  1. La distanza viene misurata dove il laser funziona meglio
  2. Gli angoli vengono misurati dove la precisione di puntamento è migliore

Questi valori vengono poi combinati per calcolare una posizione 3D pratica dell'angolo.

Passo 1: Misura una distanza affidabile vicino all'angolo

Misura un punto molto vicino all'angolo.

Assicurati che il punto selezionato soddisfi i seguenti criteri:
  • Su una superficie piana:
    Evita spigoli scheggiati, arrotondati o irregolari.
  • Fornisce un ritorno laser pulito:
    Il punto laser deve essere completamente visibile sulla superficie piana e fornire una misurazione chiara e stabile.

Questa misurazione fornisce allo strumento una distanza di riferimento affidabile, non la posizione finale dell'angolo.

Passo 2: Punta con precisione sull'angolo (solo angoli)

Ruota lo strumento e punta visivamente esattamente sull'angolo.

  • In questo passo non viene misurata alcuna distanza
  • Lo strumento registra un nuovo:
    • Angolo Orizzontale (HA)
    • Angolo Verticale (VA)

La precisione in questo passo è fondamentale: identifica attentamente il vero angolo usando il telescopio.

Passo 3: Lo strumento combina distanza e angoli

Il software quindi:

  • Usa la misurazione della distanza del Passo 1
  • Usa la misurazione dell'angolo del Passo 2
  • Le combina matematicamente in una coordinata 3D

Il punto così ottenuto viene memorizzato come la misurazione affidabile dell'angolo.

Buone pratiche quando si usa la "misurazione dell'angolo"

  1. Misura il più vicino possibile all'angolo (minimizza l'errore di offset della distanza)
  2. Assicurati di avere una superficie pulita e piana (evita spigoli scheggiati, giunti o cemento irregolare)
  3. Punta con molta cura sull'angolo (gli errori angolari influenzano direttamente la posizione)
  4. Mantieni distanze ragionevoli (distanze più lunghe amplificano gli errori angolari)
  5. Comprendi che questo è un punto calcolato (molto utile, ma non precisione di controllo topografico)

Precisione e limitazioni oneste

La Misurazione dell'Angolo introduce una piccola approssimazione perché la distanza viene misurata vicino all'angolo anziché direttamente su di esso. Inoltre, il laser generalmente colpisce la parete con un angolo leggermente inclinato anziché perfettamente perpendicolare.

La precisione rimane affidabile perché:

  • La distanza di offset dall'angolo è molto piccola
  • La precisione angolare è estremamente alta
  • Gli errori di coordinata risultanti sono tipicamente molto piccoli per l'uso in edilizia
  • Gli errori sono prevedibili e molto più piccoli rispetto al tentativo di misurare direttamente lo spigolo

Quando si seguono le migliori pratiche, la precisione posizionale è di livello edilizio e comparabile a quella che gli utenti già accettano quando tracciano punti con un'asta prismatica.

Quando usare (e quando non usare) la Misurazione dell'Angolo

Casi d'uso consigliati

  • Tracciamento generale in edilizia
  • Contorni grezzi di edifici
  • Verifica di dimensioni generali
  • Angoli inaccessibili o difficili da misurare a distanza
  • Produttività in campo dove la velocità conta più della precisione estrema

Evitare di usare la Misurazione dell'Angolo per:

  • Rilievi as-built ad alta precisione
  • Verifica di tolleranze strette (requisiti a livello di mm)
  • Misurazioni legali o catastali
  • Geometrie inclinate, curve o irregolari

In questi casi, potrebbero essere necessari metodi più rigorosi (come il puntamento con prisma o misurazioni basate su scansioni).

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.