Comprendere le Costanti del Prisma

  • Aggiornato

Cos'è una Costante del Prisma?

Quando una stazione totale misura la distanza, non misura la superficie fisica del prisma o del riflettore che vedi. Invece, misura un punto di riferimento interno all'interno del prisma o dell'obiettivo.

Una costante del prisma è una piccola correzione di distanza (di solito in millimetri) che indica alla stazione totale quanto è distante quel punto di riferimento interno rispetto all'obiettivo fisico a cui stai mirando.

In termini semplici:
La costante del prisma garantisce che la distanza misurata termini esattamente dove ti aspetti—sul prisma o sull'obiettivo fisico.

Perché Esistono le Costanti del Prisma?

Diversi prismi e riflettori sono costruiti in modo differente:

  • Alcuni prismi riflettono il laser più in profondità all'interno dell'involucro
  • Alcuni lo riflettono più vicino alla superficie
  • Il nastro riflettente si comporta diversamente rispetto ai prismi di vetro
  • Le misurazioni laser (senza prisma o a lettura diretta) riflettono direttamente dalla superficie misurata

A causa di queste differenze fisiche, la stazione totale necessita di una piccola correzione affinché:

“Distanza misurata” = “Distanza reale sul cantiere.”

Quella correzione è la costante del prisma.

Dove posso vedere le Costanti del Prisma per i Prismi Hilti?

Hilti rende facile trovare le costanti del prisma.

Per visualizzarle:

  1. Tocca l'icona del bersaglio nella parte superiore dello schermo
  2. Apri il menu di selezione dell'obiettivo
  3. Vedrai tutti i prismi e gli obiettivi Hilti supportati, insieme alle loro costanti del prisma associate

Per maggiori dettagli su ogni obiettivo e sugli intervalli di misura che puoi ottenere, consulta questo articolo di supporto.

In pratica:

  • I comuni prismi e obiettivi Hilti hanno già costanti conosciute e predefinite
  • Il software associa automaticamente la costante corretta all'obiettivo selezionato
  • Non è richiesto agli utenti di calcolare o comprendere la fisica del prisma

A meno che tu non stia usando un prisma non incluso nell'elenco standard di obiettivi Hilti, di solito non c'è niente da inserire o ricordare. Solo le costanti per “Prisma Utente” devono essere inserite manualmente.

Cosa Succede se si Usa la Costante del Prisma Sbagliata?

Se la costante del prisma è errata:

  • Ogni punto misurato è spostato leggermente lungo la linea di vista
  • Lo spostamento è solitamente piccolo (millimetri), ma:
    • Si applica a ogni punto
    • Può diventare evidente in lavori di layout ad alta precisione
    • Stabilire un rilevamento accurato sarà difficile

Importante da capire:

  • La direzione della misura è ancora corretta
  • Solo la distanza lungo quella direzione è influenzata

Nulla ruota, si capovolge o si deforma. È un semplice offset in linea retta.

Laser, Nastro Riflettente e Prismi Utente

Per chiarezza, ecco alcuni casi comuni che potrebbero non essere chiari all'inizio:

  • Laser (senza prisma): 0,0 mm.

    La distanza è misurata direttamente alla superficie a cui si mira.

  • Nastro riflettente: 0,0 mm.

    La distanza è misurata direttamente al nastro attaccato alla superficie.
    Il POA 101 () è un buon esempio di questo. In Hilti Construction Layout, il POA 101 ha la propria icona obiettivo perché la stazione totale può centrarlo automaticamente. Il nastro riflettente generico richiede generalmente una mira manuale con il telescopio.

  • Prismi definiti dall'utente: tipicamente tra −30 mm e +30 mm.

    La costante corretta deve essere identificata dall'utente e inserita manualmente.

Come Trovo la Costante del Prisma per un "Prisma Utente"?

La costante del prisma è definita dal produttore, non dal software.

Di solito puoi trovarla:

  • Stampata direttamente sull'involucro del prisma
  • Sulla confezione
  • Nella documentazione del prodotto fornita all'acquisto

Per esempio, sul POA 103, la costante del prisma è chiaramente indicata come −17 mm sul prisma stesso. La maggior parte dei produttori di prismi segue convenzioni di etichettatura simili.

È molto improbabile che un prisma non abbia una costante definita ed etichettata. Se stai usando un prisma non Hilti già configurato da un geometra esperto, quella persona quasi certamente conoscerà il valore corretto.

Punti Chiave

  • Una costante del prisma è una piccola correzione di distanza, non un cambiamento di direzione
  • Garantisce che le misurazioni terminino all'obiettivo fisico, non a un punto di riflessione interno
  • Usare la costante sbagliata causa un piccolo offset lineare, non una geometria distorta
  • Hilti Construction Layout riduce al minimo la necessità di pensare alle costanti del prisma quando si usano obiettivi specifici Hilti

Concentrati su un buon allestimento e un montaggio stabile; il software gestirà il resto.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.