Linee guida per il Blocco Automatico per POA 101 e POA 102

  • Aggiornato
Questo articolo spiega come utilizzare il Blocco Automatico, come centrare un bersaglio e quando usarlo con il PLT 400. Nella maggior parte dei casi, si consiglia di mantenere il Blocco Automatico attivato per misurazioni più rapide e affidabili. Il Blocco Automatico si applica principalmente ai bersagli riflettenti POA 101 e 102 di Hilti, di cui puoi saperne di più qui.

Cos'è il Blocco Automatico

Il Blocco Automatico rileva automaticamente e si blocca su un bersaglio in foglio di alluminio, aiutando la stazione totale a rimanere centrata senza regolazioni manuali

  • Sul PLT 300, il Blocco Automatico è sempre attivo e non può essere disattivato
  • Sul PLT 400, il Blocco Automatico può essere attivato o disattivato nelle Impostazioni Generali o direttamente nella visuale della telecamera

Quando Usare invece il Laser

Se il sistema fatica a bloccare il bersaglio in foglio di alluminio, puoi passare alla "modalità laser" e spostare manualmente il laser sulla posizione centrale del bersaglio per la misurazione. Probabilmente troverai utile questa opzione nelle seguenti situazioni:

  • Quando il bersaglio in foglio di alluminio è parzialmente coperto o non chiaramente visibile
  • Quando si lavora in ambienti stretti o ingombrati
  • Quando riflessi o condizioni di illuminazione influenzano la precisione del Blocco Automatico
  • Per regolazioni fini quando il blocco è leggermente fuori centro (probabilmente a causa di superfici curve o angoli acuti)

Uso Corretto dei Bersagli in Foglio di Alluminio

Per garantire una performance accurata del Blocco Automatico, segui queste linee guida:
  • Mantieni un angolo retto tra la stazione totale e il bersaglio
  • Mantieni i bersagli in foglio di alluminio puliti e privi di sporco, polvere o segni
  • Evita di montare i bersagli in foglio di alluminio su superfici curve o cilindriche come pali o colonne
  • Mantieni la distanza entro i 30 metri per una migliore performance
  • Evita sfondi riflettenti come vetro, metallo o superfici d'acqua
  • Assicurati che la luce solare intensa o la luce artificiale non interferiscano con la visuale del telescopio
Se il Blocco Automatico non si centra correttamente, verifica queste condizioni prima di procedere con la regolazione manuale in modalità laser.

Verifica del Blocco

Dopo che il Blocco Automatico si attiva, verifica il risultato nella visuale della telecamera. Il laser dovrebbe essere visibile al centro del bersaglio in foglio di alluminio. Se il laser è fuori centro, potrebbe essere necessaria una correzione manuale.

Regolazioni Manuali

Se il Blocco Automatico non è preciso, puoi correggere manualmente l'allineamento.

Demo di Regolazione PLT 300

Per PLT 300:

  1. Seleziona il laser come metodo di misurazione
  2. Sposta il laser finché non è centrato sul bersaglio in foglio di alluminio
  3. Clicca sul segno di spunta verde per confermare
  4. Misura il punto

Demo di Regolazione PLT 400

Per PLT 400:

Opzione 1:

  1. Seleziona il laser come metodo di misurazione
  2. Sposta il laser al centro del bersaglio in foglio di alluminio
  3. Clicca sul segno di spunta verde per confermare
  4. Misura il punto

Opzione 2:

  1. Apri il pannello laterale nella visuale della telecamera
  2. Disattiva il Blocco Automatico
  3. Muovi manualmente la telecamera finché il laser non è centrato
  4. Clicca sul segno di spunta verde per confermare
  5. Misura il punto

L'uso di questi metodi garantisce un centramento accurato e migliora la qualità complessiva della misurazione quando il solo Blocco Automatico non è sufficiente

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.