Importanza della Livellatura della Bolla della Bacchetta Prisma
Prima di iniziare qualsiasi lavoro di layout punti o picchettamento, è fondamentale che la bacchetta prisma sia correttamente livellata utilizzando una bolla adeguatamente regolata.
Se la bacchetta prisma non è verticale, il punto misurato sarà spostato orizzontalmente, il che può portare a misurazioni inaccurate e punti di layout posizionati male.
Una bacchetta prisma correttamente livellata ti permette di:
- Fidarti delle tue misurazioni
- Ridurre gli errori di layout
- Lavorare più velocemente senza dubitare dei risultati
- Mantenere un'accuratezza costante in tutto il cantiere
Dovresti sempre poter usare la tua bacchetta prisma con fiducia.
Come Verificare se la Bolla della Bacchetta Prisma è Precisa
Puoi rapidamente verificare l'accuratezza della bolla di livellamento della tua bacchetta prisma confrontando le misurazioni mentre ruoti la bacchetta.
Istruzioni Passo-Passo
-
Prepara la tua bacchetta prisma
- Assicurati che la bacchetta sia correttamente livellata usando la bolla.
- Fissa saldamente un prisma sulla sommità della bacchetta.
-
Effettua una misurazione iniziale
- Usa la tua stazione totale per misurare la distanza dal prisma.
-
Ruota la bacchetta prisma
- Ruota con attenzione la bacchetta di 180° mantenendo la bolla centrata.
-
Effettua una seconda misurazione
- Misura nuovamente la distanza dal prisma.
-
Confronta i risultati
- Se entrambe le misurazioni coincidono, la tua bolla è precisa.
- Se c'è una differenza, probabilmente la bolla necessita di calibrazione.
Uso di HCL “Live Read” per una Verifica più Veloce
La funzione Live Read tramite la applicazione Theodolite in HCL rende questo processo ancora più semplice - non è necessario piazzare lo strumento.
Come usare Live Read
- Apri la applicazione Theodolite
- Blocca il prisma sulla tua bacchetta
- Seleziona “Live Read:”
Vedrai:
- Distanza orizzontale
- Distanza inclinata
Cosa osservare
- Ruota lentamente la bacchetta prisma livellata.
- Osserva i valori in tempo reale sullo schermo.
Se i valori cambiano mentre la bolla rimane centrata, questo indica che la bolla non è calibrata correttamente.
Raccomandazioni Generali Prima della Livellatura
- Se stai controllando o regolando più bolle di livellamento, fissale tutte contemporaneamente sulla bacchetta.
Questo rende il processo più veloce e garantisce che tutte le bolle siano allineate in modo coerente.- Altre bolle di livellamento Hilti includono la Manopola a sfera POA 36 (
) e l'Adattatore bolla POA 37 (
)
- Altre bolle di livellamento Hilti includono la Manopola a sfera POA 36 (
- Posiziona le bolle di livellamento più in alto sulla bacchetta, dove sono più facili da vedere e regolare.
- Usa solo bolle di livellamento che hanno viti di regolazione.
Alcune bolle non hanno viti di regolazione. Queste non possono essere calibrate e potrebbero non essere accurate. Usa sempre bolle che permettono la regolazione.
Viti di regolazione situate sotto la bolla di livello
Comprendere le viti di regolazione
La maggior parte delle bolle delle bacchette prisma ha tre viti di regolazione situate sotto l’alloggiamento della bolla.
- Ogni vite inclina la bolla verso la propria direzione
- Piccole regolazioni fanno una grande differenza
- Un serraggio eccessivo può danneggiare la bolla o farla uscire dal livello
Fai sempre piccole regolazioni controllate.
Metodo 1: Livellare la bacchetta prisma usando l’Allineamento Verticale PLT
Demo:
(Raccomandato e il più preciso)
Questo metodo usa il PLT per assicurare che la bacchetta sia veramente verticale prima di regolare la bolla.
Preparazione
- Fissa due prismi alla bacchetta:
- Uno vicino al fondo, dotato di punta per picchettamento
- Uno vicino alla sommità della bacchetta
- Fissa le bolle di livellamento alla bacchetta
- Posiziona la bacchetta su terreno stabile
Procedura
- Posiziona la bacchetta il più verticale possibile
- Sul PLT, apri l’applicazione Align Vertical
- Misura il prisma inferiore
- Sposta il puntamento sul prisma superiore
- Osserva le letture di deviazione in tempo reale
- Regola la bacchetta finché la deviazione legge:
- 0,000 m, oppure
- Il più vicino possibile (ad esempio 0,001 m)
A questo punto, ignora completamente la bolla. Il PLT è il tuo riferimento per la vera verticalità.
Regolazione della bolla
- Usa una chiave a brugola per allentare leggermente le viti di regolazione
- Stringi le viti una alla volta finché la bolla si centra
- Effettua solo piccole regolazioni
- Una volta centrata, fissa delicatamente le viti senza spostare la bolla
La bolla è ora calibrata su una bacchetta veramente verticale.
Metodo 2: Livellare la bacchetta prisma usando un laser
(Metodo alternativo)
Questo metodo è utile quando un PLT non è disponibile.
Preparazione
- Usa un laser puntiforme, ad esempio il PM 2‑P
- Trova una porta, una finestra o uno spazio verticale simile
- Applica del nastro adesivo in alto e in basso sull’apertura
Procedura
- Posiziona il laser in modo che proietti verticalmente attraverso lo spazio
- Segna il punto laser sul nastro in alto e in basso
- Rimuovi il laser
- Estendi completamente la bacchetta prisma tra i due segni.
- Per maggiore precisione, probabilmente vorrai avvitare una punta aggiuntiva per bacchetta prisma (POAW45) sulla sommità della bacchetta, se disponibile (
)
- Per maggiore precisione, probabilmente vorrai avvitare una punta aggiuntiva per bacchetta prisma (POAW45) sulla sommità della bacchetta, se disponibile (
- Regola la bacchetta finché si allinea perfettamente con entrambi i punti
Questo metodo aiuta a mantenere stabile la bacchetta mentre si regolano le viti della bolla.
Regolazione della bolla
- Allenta le viti di regolazione della bolla
- Regola ogni vite finché la bolla si centra
- Fissa le viti con cura
Controlli finali e migliori pratiche
- Ricontrolla la bolla dopo aver stretto le viti
- Verifica periodicamente l’accuratezza della bolla, specialmente dopo:
- Cadute della bacchetta
- Trasporto dell’attrezzatura
- Lunghi periodi di utilizzo
- Livella sempre la bacchetta prima di picchettare i punti
Una bolla correttamente calibrata fa risparmiare tempo, previene rilavorazioni e aumenta la fiducia durante il layout.
Riferimenti aggiuntivi
Per una dimostrazione visiva, puoi fare riferimento al seguente video per ispirazione.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.