Disposizione di Punti su Superfici Piane Usando il Laser

  • Aggiornato

Demo di Disposizione Usando il Laser

Quando si dispongono punti su una superficie piana come un pavimento o una lastra, il laser può essere usato invece di un prisma. Questo metodo è rapido, comodo ed efficace per molte operazioni di disposizione.

Prerequisiti e configurazione importante

Disabilitare le altezze

Prima di iniziare, le altezze devono essere disattivate nelle impostazioni.
  • Se le altezze sono abilitate, la stazione totale tenterà di guidarti al valore di altezza del punto
  • Questo può causare che lo strumento punti al di sopra o al di sotto della superficie, specialmente se i punti hanno dati di altezza
Per la disposizione su superficie piana, disabilitare le altezze assicura che il laser sia guidato direttamente sulla superficie fisica.
La stazione totale deve essere posizionata

Altezze disabilitate nelle Impostazioni Generali per permettere la disposizione con il laser su una superficie piana

Posizionare correttamente il PLT

Posiziona il PLT più in alto da terra quando possibile (specificamente quando usi il laser per disporre punti a terra).
  • Un posizionamento più alto riduce la dispersione del laser sulla superficie sottostante
  • Più il laser viaggia, più il punto laser diventa ampio e meno definito
  • Una collocazione più alta migliora visibilità e precisione nel segnare punti a terra

Come usare la disposizione con il laser

  1. Disabilita le Altezze nelle impostazioni
  2. Apri l'applicazione Visualizza CAD
  3. Seleziona Laser come metodo di misurazione
  4. Apri un'applicazione di Disposizione
  5. Seleziona il primo punto che vuoi disporre
Ti verrà quindi chiesto di:
"Ruota il laser verso la superficie di riferimento e misura"
  1. Ruota il laser verso la superficie dove i punti saranno disposti
  2. Premi Misura

Questo passaggio definisce la superficie di riferimento per la disposizione con il laser.
Dopo questo:
  • La stazione totale sposterà automaticamente il laser al punto di disposizione selezionato
  • Toccando qualsiasi altro punto nel disegno, il laser si sposterà automaticamente anche su quel punto

Se ci sono lievi deviazioni nell'altezza della superficie mentre disponi, la stazione totale si adatterà alla differenza di altezza e troverà la posizione orizzontale corretta del punto. Quando le deviazioni di altezza sono troppo grandi per calcolare la posizione del punto, lo strumento ti chiederà di misurare nuovamente la superficie di riferimento.

Cambiare la superficie di disposizione

Se hai bisogno di cambiare superficie, per esempio passando da:
  • Pavimento a soffitto
  • Una quota di lastra a un'altra
Devi:
  1. Cliccare sulla freccia "Indietro" in alto a destra
  2. Selezionare l'applicazione Disposizione
Ti verrà quindi richiesto di nuovo di ruotare il laser verso la superficie di riferimento e misurare, permettendoti di ridefinire la superficie di riferimento.

Come disporre punti con precisione usando il laser

Con l'aumentare della distanza dalla stazione totale, il punto laser diventa più grande e meno definito.
Per identificare con precisione il centro del laser, usa il seguente metodo.

            

Laser vicino alla stazione totale (sinistra) vs lontano dalla stazione totale (destra), aumento della dispersione con la distanza

Tecnica consigliata

  1. Prendi un oggetto robusto con una superficie piatta e non riflettente, come:
    • Un pezzo di cartone
    • Una carta
    • Il retro di un prisma (come il retro del POA 26)
    • Un righello
  2. Tienilo rivolto verso la stazione totale in modo che il laser sia chiaramente visibile
  3. Muovi lentamente l'oggetto allontanandolo dalla stazione totale
  4. Osserva il valore di misurazione live in HCL
  5. Quando la lettura mostra 0,000 m, sei nella posizione esatta di disposizione

Laser proiettato su una superficie di cartone per identificare chiaramente il centro del punto laser

Punto esatto di disposizione dove il centro del laser si trasferisce dal riferimento di cartone al terreno e il software indica una deviazione di 0 mm
 
Questo indica che il centro del laser è allineato con il punto target.
  1. Segna il punto sulla superficie
  2. Passa al punto successivo

Buone pratiche e limitazioni

  • La disposizione con il laser è più adatta per superfici piane e accessibili
  • Non è raccomandata per:
    • Disposizioni critiche in altezza (dove l'altezza del punto è critica da identificare)
    • Superfici inclinate
    • Disposizioni di precisione a lunga distanza
  • Assicurati sempre che le altezze siano disabilitate prima di iniziare
  • Usa materiali non riflettenti per evitare letture errate

Casi d'uso comuni

La disposizione con il laser è particolarmente utile per:
  • Disposizione di guide per cartongesso
  • Penetrazioni nel pavimento
  • Ancoraggi o manicotti montati a pavimento
  • Disposizione su lastre di calcestruzzo
  • Disposizione di pareti divisorie interne
  • Marcatura di punti di riferimento prima della disposizione dettagliata con prisma

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.