Note di rilascio HCL 25.5 Maggio 2025

  • Aggiornato

Avviso "Troppo Ripido" per il Tracciamento del Prisma

Per migliorare l'esperienza utente durante il tracciamento di un prisma, Hilti Construction Layout mostrerà ora un messaggio pop-up che avvisa l'utente che un prisma non può essere tracciato se è verticalmente troppo ripido e fuori portata per essere tracciato (tra 125° e 235° in verticale). Questo dovrebbe aiutare gli utenti finali a risolvere il problema regolando l'altezza del prisma o l'altezza dello strumento nella loro area di lavoro.

Esperienza di Stazionamento Migliorata

Come controllo finale prima di terminare il processo di stazionamento, HCL inviterà l'utente una volta in più a confermare il miglior risultato di stazionamento calcolato basato sui punti di controllo misurati. Tuttavia, sarà l'utente finale a decidere con quale configurazione di stazione procedere.

Questo messaggio di richiesta finale apparirà dopo che un utente avrà accettato un risultato di stazionamento di un punto di controllo. Per farlo apparire, tuttavia, 1) l'utente finale deve aver misurato almeno 4 punti di controllo, 2) l'utente finale deve aver impostato una tolleranza nelle impostazioni, e 3) il risultato calcolato da HCL deve aumentare l'area di layout possibile all'interno della tolleranza impostata di almeno il 20%.

Ricerca del Prisma Ora Disponibile

Quando l'utente finale lavora in modalità di connessione radio (o Bluetooth), in cui non è possibile vedere la telecamera, ora è possibile connettersi più facilmente al proprio prisma. Premendo l'icona della telecamera in alto sullo schermo, l'utente finale avrà un joystick per muovere lo strumento autonomamente oppure, se è stazionato, può cliccare sull'area del loro CAD in cui si trova il prisma e semplicemente premere l'icona quadrata di "blocco" sulla destra dello schermo. Nota - la ricerca del prisma funzionerà solo con il prisma di vetro POA 20 360°.

Se la ricerca automatica del prisma non ha successo, lo strumento tornerà alla sua posizione originale. Gli utenti finali dovrebbero utilizzare le luci guida arancioni e verdi sullo strumento per riconoscere più facilmente se lo strumento sta "guardando" verso di loro prima di eseguire una ricerca automatica.

L'utente finale può regolare l'intervallo angolare in cui lo strumento ruota orizzontalmente e verticalmente quando viene attivata la ricerca automatica. Questo si fa accedendo alle impostazioni generali e modificando gli intervalli di ricerca del settore angolare prisma/bersaglio secondo le proprie preferenze.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.