Nessuna configurazione complessa richiesta: Il laser per punti di tracciamento POA 70 è un laser a piombo a 2 punti standard Hilti pronto per essere fissato sulla sommità della tua asta con prisma. Una volta fissato, avvita il prisma e sei pronto per lavorare. Non è necessario modificare software o hardware; è una soluzione "plug and play".
Principali Benefici
1. Alta Precisione con Allineamento Prisma-Laser
- Il POA 70 utilizza un meccanismo a piombo per allineare il centro del prisma al punto laser verde a terra o sul soffitto
- Progettato per soddisfare i requisiti di precisione del tracciamento (+/- 3mm (~1/8") per applicazioni chiave)
2. Nessuna Livellatura dell'Asta con Prisma Necessaria; Tracciamento Più Veloce
- Elimina la necessità di livellare con la bolla o di regolare continuamente l'asta (soluzione facile da adottare)
- Semplifica la navigazione direttamente al punto
- L'altezza dell'asta e l'inclinazione dell'asta non hanno impatto negativo sulla precisione
- Perché: Il telescopio misura il centro del tuo prisma, che è già direttamente centrato sopra il pendolo del laser autolivellante Hilti. L'altezza e l'inclinazione dell'asta non influenzano la precisione del pendolo. Assicurati semplicemente che la tua inclinazione non superi il raggio visibile del laser a piombo.
I compiti di tracciamento possono essere completati 2–3 volte più velocemente - senza bisogno di controllare costantemente la livella a bolla o ricalibrare l'asta.
3. Miglior Ergonomia e Linea di Vista
- Permette agli operatori di lavorare in modo più costante stando in piedi
- Riduce la necessità di piegarsi, inginocchiarsi e riposizionarsi
- Diminuisce la necessità di lavorare costantemente con le mani sulle gambe di livellamento del bipiede per l'asta con prisma
- Mantiene la linea di vista verso la stazione totale ad altezze regolabili
Affaticamento ridotto, flussi di lavoro più rapidi e confortevoli.
Casi d'Uso Reali in Cantiere
Condizioni del Terreno Difficili
- Ghiaia, terra o erba possono rendere difficile identificare il punto con un'asta con prisma
- Stabilizzare il POA 70 per poi identificare la posizione esatta del laser garantisce precisione e velocità nel tracciamento
Installazione e Regolazione di Picchetti
- Durante la battitura di un picchetto (per riferimenti di punto o altezza), gli utenti possono:
- Regolare la posizione dopo ogni colpo
- Mantenere il laser allineato al centro del picchetto
Marcatura su Bordo di Lastre Rialzate, Casseri e Superfici
- Difficile posizionare con precisione un'asta con prisma su bordi o lastre rialzate
Aree Ostruttive (Ferramenta, Spazi Stretti)
- La congestione di ferri o ostacoli può bloccare il posizionamento dell'asta
Mantenimento della Visibilità del Punto
- Il flusso di lavoro tradizionale perde il punto quando l'asta viene rimossa
Visualizzazione Insieme di Punti a Terra e Soffitto
Grazie al foro centrato attraverso la parte inferiore e superiore del POA 25 , gli utenti possono marcare un punto di tracciamento sul pavimento mentre fanno facilmente riferimento al suo allineamento verticale. Ciò consente di guardare rapidamente in alto e visualizzare dove il punto si proietterà sul soffitto, o identificare potenziali conflitti come condotti, tubi degli sprinkler o altri ostacoli.
Considerazioni sulla Precisione
Il POA 70 fornisce un riferimento visivo altamente efficace e preciso per la marcatura del tracciamento. Sebbene il laser sia posizionato leggermente sopra il centro del prisma, il sistema è progettato per mantenere la precisione entro le tolleranze tipiche della costruzione. Possono verificarsi lievi deviazioni se l'asta è inclinata. Per punti critici che richiedono la massima precisione, si consiglia la verifica utilizzando i flussi di lavoro standard con prisma.
Per fare un esempio da un ambiente di test: a 1,5 m di altezza, considerando lo scostamento del prisma dal pendolo del laser per punti, così come una possibile inclinazione dell'asta con prisma, è stata riscontrata una deviazione di 3,7 mm (~1/8") con una leggera inclinazione dell'asta di circa 1,7°.
Se il POA 70 viene inclinato troppo, il laser del pendolo non sarà più visibile, costringendoti a ricalibrare l'asta con prisma. Questo migliora ulteriormente la tua capacità di mantenere la precisione.
Ulteriori spiegazioni di seguito:
Design del Sistema
- Il POA 70 allinea il centro del prisma con il punto laser proiettato usando un meccanismo a piombo
- Progettato per una precisione a livello applicativo entro le tolleranze di costruzione
Realtà dello Scostamento del Laser
- Un piccolo potenziale scostamento quando l'asta è inclinata
- Lieve deviazione a seconda di:
- Altezza dell'asta
- Grado di inclinazione
Quindi, esistono piccole deviazioni, ma rimangono entro la maggior parte delle tolleranze accettabili in cantiere (alta precisione pratica).
POA 70 vs Metodi Tradizionali di Tracciamento
| Caratteristica | Asta con Prisma Tradizionale | POA 70 |
|---|---|---|
| Livellatura richiesta | Sì | No |
| Complessità di configurazione | Ingombrante | Semplice |
| Velocità | Più lenta | 2–3 volte più veloce |
| Precisione | Alta | Alta (entro tolleranza) |
| Prestazioni in condizioni difficili | Limitate | Elevate |
Conclusione Chiave
- Elimina la necessità di livellare
- Permette un'esecuzione del tracciamento più veloce
- Migliora l'usabilità nelle condizioni reali
- Mantiene la precisione entro le tolleranze di costruzione
Correlato a
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.