Non è necessaria una configurazione complessa: il laser per punti di tracciamento POA 70 è un laser a piombo Hilti standard a 2 punti, pronto per essere fissato alla parte superiore dell’asta porta-prisma. Una volta fissato, avvita il prisma e sei pronto per lavorare. Non è necessario modificare o regolare alcun software o hardware: è una soluzione “plug and play”.
Vantaggi principali
1. Elevata precisione grazie all’allineamento prisma-laser
- Il POA 70 utilizza un meccanismo a piombo per allineare il centro del prisma al punto laser verde sul pavimento o sul soffitto
- Progettato per soddisfare i requisiti di precisione del tracciamento (+/- 3 mm (~1/8") per le applicazioni principali)
2. Non è necessario livellare l’asta porta-prisma: tracciamento più veloce
- Elimina la necessità di livellare con la livella sferica o di regolare continuamente l’asta (soluzione facile da adottare)
- Semplifica la navigazione direttamente verso il punto
- L’altezza e l’inclinazione dell’asta non influiscono negativamente sulla precisione
- Perché: il cannocchiale misura il centro del prisma, che è già centrato direttamente sopra il pendolo del laser Hilti autolivellante. L’altezza e l’inclinazione dell’asta non influiscono sulla precisione del pendolo. Assicurati semplicemente che l’inclinazione non superi il campo visibile del laser a piombo.
Le attività di tracciamento possono essere completate 2–3 volte più velocemente: non è necessario controllare continuamente la livella sferica o ricalibrare l’asta.
3. Ergonomia e linea di mira migliorate
- Consente agli operatori di lavorare in modo più costante rimanendo in piedi
- Riduce la necessità di piegarsi, inginocchiarsi e riposizionarsi
- Riduce la necessità di lavorare continuamente con le mani sulle gambe di livellamento del treppiede per l’asta porta-prisma
- Mantiene la linea di mira verso la stazione totale a diverse altezze regolabili
Minore affaticamento e flussi di lavoro più rapidi e confortevoli.
Informazioni importanti per l’utente: mantenere il POA 70 nella posizione “Sbloccato”
Il pendolo del laser deve trovarsi in una posizione libera e sbloccata affinché possa indicare il vero punto a piombo sotto il prisma. Se il POA 70 è “bloccato”, non sarà a piombo verticalmente.
Casi d’uso reali in cantiere
Condizioni del terreno difficili
- Ghiaia, terra o erba possono rendere difficile identificare il punto con un’asta porta-prisma
- Stabilizzare il POA 70 e identificare quindi la posizione esatta del laser garantisce precisione e rapidità nel tracciamento
Installazione e regolazione dei picchetti
- Durante l’inserimento di un picchetto con il martello (per riferimenti di posizione o altezza), gli utenti possono:
- Regolare la posizione dopo ogni colpo
- Mantenere il laser allineato al centro del picchetto
Tracciamento sul bordo di solette rialzate, casseforme e superfici
- È difficile posizionare con precisione un’asta porta-prisma su bordi o solette rialzate
Aree ostruite (tondini, spazi ristretti)
- La presenza di molti tondini o di ostacoli può impedire il posizionamento dell’asta
Mantenimento della visibilità del punto
- Con il flusso di lavoro tradizionale, il punto viene perso quando l’asta viene rimossa
Visualizzazione simultanea dei punti sul pavimento e sul soffitto
Grazie al foro centrato che attraversa la parte inferiore e superiore del POA 25 , gli utenti possono segnare un punto di tracciamento sul pavimento facendo facilmente riferimento al suo allineamento verticale. Ciò consente di guardare rapidamente verso l’alto e visualizzare dove il punto verrà proiettato sul soffitto, oppure identificare potenziali interferenze come condotti, tubi sprinkler o altri ostacoli.
Considerazioni sulla precisione
Il POA 70 fornisce un riferimento visivo altamente efficace e preciso per la marcatura dei tracciamenti. Sebbene il laser sia posizionato leggermente sopra il centro del prisma, il sistema è progettato per mantenere la precisione entro le normali tolleranze costruttive. Se l’asta è inclinata, possono verificarsi lievi deviazioni. Per i punti critici che richiedono la massima precisione, si consiglia la verifica utilizzando i flussi di lavoro standard con prisma.
Per fare un esempio in un ambiente di test: a un’altezza di 1,5 m, tenendo conto dell’offset del prisma rispetto al pendolo del laser per punti e della possibile inclinazione dell’asta porta-prisma, è stata rilevata una deviazione di 3,7 mm (~1/8") con una lieve inclinazione dell’asta porta-prisma di ~1,7°.
Se il POA 70 viene inclinato eccessivamente, il laser del pendolo non sarà più visibile, costringendoti a regolare nuovamente l’asta porta-prisma. Ciò migliora ulteriormente la tua capacità di mantenere la precisione.
Ulteriori spiegazioni di seguito:
Design del sistema
- Il POA 70 allinea il centro del prisma al punto laser proiettato utilizzando un meccanismo a piombo
- Progettato per una precisione a livello di applicazione, entro le tolleranze costruttive
Realtà dell’offset del laser
- Un piccolo potenziale offset quando l’asta è inclinata
- Una deviazione minima a seconda di:
- Altezza dell’asta
- Grado di inclinazione
Pertanto, esistono piccole deviazioni, ma rimangono entro la maggior parte delle tolleranze accettabili in cantiere (elevata precisione pratica).
POA 70 e metodi di tracciamento tradizionali
| Caratteristica | Asta porta-prisma tradizionale | POA 70 |
|---|---|---|
| Livellamento richiesto | Sì | No |
| Complessità della configurazione | Macchinosa | Semplice |
| Velocità | Più lenta | 2–3 volte più veloce |
| Precisione | Elevata | Elevata (entro la tolleranza) |
| Prestazioni in condizioni difficili | Limitate | Eccellenti |
Punto chiave
- Elimina la necessità di livellare
- Consente di eseguire il tracciamento più rapidamente
- Migliora l’utilizzabilità in condizioni reali
- Mantiene la precisione entro le tolleranze costruttive
Correlato a
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.