Funzionalità AI: Intelligent Tracker e riconoscimento del prisma Prism per PLT 400-22 (Nuron)

  • Aggiornato
Il PLT 400-22 (il PLT 400 alimentato dalla piattaforma di batterie Nuron di Hilti) introduce funzionalità assistite dall'IA progettate per migliorare il riconoscimento del prisma e il tracciamento del target. Queste funzionalità sono disponibili nel menu Impostazioni dello strumento e della connessione.

Come sapere se lo strumento è compatibile con le funzionalità AI

Alcune funzionalità AI (Intelligent Tracker AI del prisma e Riconoscimento AI del prisma) sono disponibili solo quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • PLT 400-22 in uso
  • Tablet PLC 600 (2) - seconda generazione - o superiore in uso

Identificazione di uno strumento "PLT 400-22"

Uno strumento è considerato un modello PLT 400-22 se:

  • utilizza una batteria Nuron, oppure
  • visualizza "PLT-400 02" (seconda generazione) sotto il nome del modello sull'adesivo identificativo.

Gli strumenti PLT 400-22 sono compatibili sia con le batterie Nuron B-22 55 che con le B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identificazione di un tablet PLC 600 di seconda generazione (o più recente)

Per determinare quale versione del tablet PLC 600 si sta utilizzando, rimuovere la batteria e controllare l'adesivo identificativo situato dietro il vano batteria. Le informazioni sulla versione sono riportate su questa etichetta. Per utilizzare queste funzionalità AI, cercare la dicitura PLC 600 (2) o una versione più recente.

Attivazione delle funzionalità AI nelle impostazioni

È possibile accedere alle funzionalità AI nelle impostazioni dello strumento e della connessione:
È inoltre possibile accedere a queste funzionalità dal menu a discesa rapido facendo clic sull'unità principale nella parte superiore dello schermo:
 
L'attivazione di queste funzionalità abilita la modalità ad alte prestazioni del tablet, aumentando la potenza di elaborazione ma riducendo la durata della batteria. Quando la modalità ad alte prestazioni è attivata, viene visualizzata una notifica.
Quando è attiva, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra diventa arancione, indicando che la modalità ad alte prestazioni è in esecuzione.

Intelligent Tracker AI del prisma

Intelligent Tracker aiuta a garantire che il PLT rimanga agganciato al prisma o al target corretto.

Utilizzando il riconoscimento del target assistito dall'IA, il sistema verifica continuamente che venga tracciato il prisma corretto e può identificare situazioni in cui oggetti vicini potrebbero interferire con il tracciamento.

Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora vicino a oggetti riflettenti, come giubbotti di sicurezza, veicoli, superfici in vetro o altri materiali che potrebbero influire sul rilevamento del target. È inoltre efficace nel mantenere la connessione quando ci si muove rapidamente con il prisma a distanza ravvicinata dall'unità principale.

Quando la funzione è attivata, nella visualizzazione della fotocamera viene visualizzato un riquadro verde intorno al prisma, a indicare che il target è stato identificato ed è sottoposto a tracciamento.

Se il quadrato intorno al prisma diventa blu, significa che nell'area è presente altro materiale riflettente, ma il software è in grado di mantenere la connessione con il prisma tramite il riconoscimento delle immagini.

Note importanti relative a Prism Tracker:

  1. Il riquadro intorno al prisma deve essere verde prima di poter effettuare una misurazione (l'utente deve attendere che lo strumento si agganci completamente al prisma).

  2. I prismi supportati da Intelligent Tracker AI del prisma sono i prismi Hilti a 360° (POA 20   e POA 25 ).

  3. Per ridurre il consumo della batteria, Intelligent Tracker AI del prisma si disattiva automaticamente in background quando la distanza dal target è >15 m (a tale distanza, le interferenze dovute ai riflessi sul cantiere sono notevolmente ridotte).

  4. Intelligent Tracker non è disponibile se lo strumento è collegato tramite Bluetooth o radio (è necessaria la funzionalità della fotocamera).

Riconoscimento AI del prisma

Il Riconoscimento del prisma aiuta a prevenire gli errori di misurazione causati dalla selezione del tipo di prisma errato. Se il tipo di prisma selezionato non corrisponde al target rilevato, il sistema suggerirà di passare al tipo di prisma riconosciuto.

Sarà quindi possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

  • scartare la misurazione e passare al tipo di prisma rilevato
  • mantenere la misurazione e continuare a utilizzare il tipo di prisma attualmente selezionato

Questa funzione contribuisce a migliorare l'affidabilità delle misurazioni e riduce la possibilità di utilizzare impostazioni del prisma errate.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.