Funzionalità AI: Intelligent Tracker per prismi e riconoscimento prismi Prism per PLT 400-22 (Nuron)

  • Aggiornato
Il PLT 400-22 (il PLT 400 alimentato dalla piattaforma di batterie Nuron di Hilti) introduce funzionalità assistite dall'IA progettate per migliorare il riconoscimento dei prismi e il tracciamento dei target. Queste funzionalità sono disponibili nel menu Impostazioni dello strumento e della connessione.

Come sapere se lo strumento è compatibile con le funzionalità AI

Alcune funzionalità AI (Intelligent Tracker per prismi AI e riconoscimento prismi AI) sono disponibili solo quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • PLT 400-22 in uso
  • PLC 600 (2) - tablet di seconda generazione - o superiore in uso

Identificazione di uno strumento "PLT 400-22"

Uno strumento è considerato un modello PLT 400-22 se:

  • utilizza una batteria Nuron, oppure
  • sotto il nome del modello sull'adesivo identificativo è riportata la dicitura "PLT-400 02" (seconda generazione).

Gli strumenti PLT 400-22 sono compatibili sia con le batterie Nuron B-22 55 che con le B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identificazione di un tablet PLC 600 di seconda generazione (o successiva)

Per determinare quale versione del tablet PLC 600 si sta utilizzando, rimuovere la batteria e controllare l'adesivo identificativo situato dietro il vano batteria. Le informazioni sulla versione sono riportate su questa etichetta. Per utilizzare queste funzionalità AI, cercare la dicitura PLC 600 (2) o una versione successiva.

Attivazione delle funzionalità AI nelle impostazioni

È possibile accedere alle funzionalità AI nelle impostazioni dello strumento e della connessione:
È inoltre possibile accedere a queste funzionalità dal menu a discesa rapido facendo clic sull'unità principale nella parte superiore dello schermo:
 
L'attivazione di queste funzionalità attiva la modalità ad alte prestazioni del tablet, aumentando la potenza di elaborazione ma riducendo la durata della batteria. Quando la modalità ad alte prestazioni è attivata, viene visualizzata una notifica.
In particolare, per l'Intelligent Tracker per prismi, quando è attivo l'icona della batteria nell'angolo superiore destro diventa arancione, indicando che la modalità ad alte prestazioni è in esecuzione.

Intelligent Tracker per prismi AI

L'Intelligent Tracker aiuta a garantire che il PLT rimanga agganciato al prisma o target corretto.

Utilizzando il riconoscimento dei target assistito dall'IA, il sistema verifica continuamente che venga tracciato il prisma corretto e può identificare le situazioni in cui oggetti vicini possono interferire con il tracciamento.

Questa funzionalità è particolarmente utile quando si lavora vicino a oggetti riflettenti come giubbotti di sicurezza, veicoli, superfici in vetro o altri materiali che possono influire sul rilevamento del target. È inoltre efficace nel mantenere la connessione quando ci si sposta rapidamente con il prisma vicino all'unità principale.

Quando la funzionalità è attivata, nella vista della fotocamera viene visualizzato un riquadro verde intorno al prisma, a indicare che il target è stato identificato ed è in fase di tracciamento.

Se il riquadro intorno al prisma diventa blu, significa che nell'area è presente altro materiale riflettente, ma il software è in grado di mantenere la connessione con il prisma tramite il riconoscimento delle immagini.

Note importanti relative al Prism Tracker:

  1. Il riquadro intorno al prisma deve essere verde prima di poter effettuare una misurazione (l'utente deve attendere che lo strumento si agganci completamente al prisma).

  2. I prismi supportati dall'Intelligent Tracker per prismi AI sono i prismi Hilti a 360° (POA 20   e POA 25 ).

  3. Per ridurre il consumo della batteria, l'Intelligent Tracker per prismi si disattiva automaticamente in background quando la distanza dal target è >15 m (a tale distanza le interferenze dovute ai riflessi del cantiere sono notevolmente ridotte).

  4. L'Intelligent Tracker non è disponibile se lo strumento è connesso tramite Bluetooth o radio (è necessaria la funzionalità della fotocamera).

Riconoscimento prismi AI

Il riconoscimento prismi aiuta a prevenire gli errori di misurazione causati dalla selezione del tipo di prisma errato. Se il tipo di prisma selezionato non corrisponde al target rilevato, il sistema suggerirà di passare al tipo di prisma riconosciuto.

Sarà quindi possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Eliminare la misurazione e passare al tipo di prisma rilevato
  • Mantenere la misurazione e continuare a utilizzare il tipo di prisma attualmente selezionato

Questa funzionalità contribuisce a migliorare l'affidabilità delle misurazioni e riduce la possibilità di utilizzare impostazioni del prisma errate.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.