Come Assicurarsi che la tua SIM Swiss Com Attivata Funzioni

Nota: questo articolo è valido solo per i tablet PLC 600 che hanno già una SIM card di Swiss Com inclusa. Se hai acquistato la tua SIM in altro modo, questo articolo sulle impostazioni APN ti sarà utile.

Nota inoltre: Solo i tablet PLC 600 etichettati "PLC 600 (2)" sono forniti con una SIM card. Puoi trovare l'adesivo con la versione del tablet sul retro, dietro la batteria, e puoi vedere lo slot SIM nello stesso punto per verificare che una SIM sia installata.

Al momento, anche se alcuni tablet sono forniti con una SIM card installata, questa non è attivata. Questo articolo è per i clienti che hanno un piano SIM tramite la SIM card installata di Swiss Com e hanno difficoltà ad attivarla correttamente.

Assicurati che le Impostazioni APN siano Corrette per Swiss Com

Il modo più semplice per assicurarsi che la SIM funzioni è ristabilire un nuovo APN.

Sul tablet, vai su Impostazioni Panasonic > Rete e Internet > Cellulare > Impostazioni Operatore Mobile.

Qui, puoi andare su "Impostazioni APN" e "Aggiungi APN."

Compila semplicemente le seguenti informazioni:

  • Nome profilo: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Nome utente: (vuoto)
  • Password: (vuoto)
  • Tipo di accesso: (vuoto)
  • Tipo IP: IPv4
  • Tipo APN: Internet
  • Salva → impostalo come attivo

Dovresti quindi vedere Swisscom (LTE) come operatore cellulare.

Demo di Installazione SIM

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.