設定の「システム情報」では、タブレットとツールのファームウェアをアップデートできます。
ソフトウェアまたはファームウェアをアップデートする前に:アップデートの実行に使用するWi-Fiソースへの接続をタブレットが維持できるように、設定の「ツールと接続」で「自動接続」がオフになっていることを確認することをおすすめします。オフにしない場合、ヘッドユニットに接続される可能性があります。
ソフトウェアアップデートのデモ
ファームウェアアップデートのデモ
デジタルレイアウトツールでは何をアップデートする必要がありますか?
定期的に確認する必要があるアップデートは、ソフトウェアアップデートとファームウェアアップデートの2つです。幸い、これらはソフトウェアの同じ画面から簡単に実行できます。設定の歯車アイコン(1)を選択し、「システム情報」(2)を押して、実行するアップデートに対応する「アップデートを確認」(3)を押してください。
ソフトウェアとファームウェアの違いは何ですか?
ソフトウェアは、ツールを動作させるために使用されるプログラムです。コントローラーのソフトウェアをアップデートすることで、トータルステーションを操作するための最新の機能とアップデートがタブレットに適用されます。表示されているソフトウェアのバージョン番号の横にある「変更履歴」リンクをクリックすると、インストールしたアップデートのリリースノートを確認できます。
ファームウェアは、ヘッドユニット自体のハードウェアを制御する内部ソフトウェアです。タブレットはファームウェアのインストールを開始しますが、アップデートされるのはヘッドユニットの内部ソフトウェアです。
ファームウェアアップデートの頻度は低く(通常は年に1回以下)、ソフトウェアアップデートは四半期に1回程度行われる場合があります。
ソフトウェアとファームウェアでは、アップデートの手順はどのように異なりますか?
ソフトウェアアップデート:
ソフトウェアをアップデートするには、「アップデートを確認」を押す前にインターネットに接続しておくだけで済みます。インストールが完了すると、タブレットの再起動を求めるメッセージが表示されます。
ファームウェアアップデート(PLT 400):
ファームウェアをアップデートするには、次の操作が必要です。
1. タブレットをインターネットに接続した状態で、「アップデートを確認」をクリックします。
注:インターネットに接続されていない場合はエラーメッセージが表示されます(1)。また、タブレット上のファームウェアファイルがすでに最新の場合は、その旨が通知されます(2)。ファームウェアのバージョンが最新であっても、ツール自体にそのファームウェアバージョンが適用されていることを確認するために、ツールを接続する必要があります。
2. ダウンロードを求めるメッセージが表示されたら「OK」をクリックし、ダウンロードが完了するまで待ちます。
注:ファームウェアをダウンロードした後も、ヘッドユニットにファームウェアがインストールされることを確認する必要があります。
3. 完了すると、アップデートをツールに送信するよう求められます(1)。まだツールに接続していない場合は、「キャンセル」を押して、後でツールに再接続したときにファームウェアアップデートを実行できます(2)。
注:「キャンセル」を押しても、サーバーからダウンロードしたファームウェアファイルは削除されません。ツールに再接続すると、ファームウェアをツールにインストールできます。ファームウェアアップデートのダウンロード後にツールへ再接続する方法は、通常のツールへの接続方法と同じです。
4. ツールのファームウェアアップデートが完了するまで時間を置きます(1)。ファームウェアアップデートが完了すると通知されます(2)。
5. ツールを再起動し、通常どおり再接続します。
この処理中はタブレットまたはトータルステーションの電源を切らないでください。また、ファームウェアアップデートを完了するには、タブレットとツールの両方に少なくとも50%のバッテリー残量が必要です。
PLT 300のファームウェアアップデート情報
PLT 300のファームウェアアップデートは非常にまれです。PLT 300を使用している場合、ファームウェアはすでに最新であると考えて問題ありません。まれにアップデートが必要となる場合は、専門担当者から事前にご連絡します。
2026年現在、最新のファームウェアバージョン(製造日により異なります)は1.1.28と1.1.33です。どちらも完全に最新の状態と見なされます。
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。