この記事は主にPLT 400 Wifiに関する内容ですが、原則はPLT 300にも適用されます。PLT 300を使用している場合、好みのWiFiチャネルを選択するオプションはありません。PLT 300は常に自動的に最適なWiFiチャネルを見つけます。
WiFiチャネルとは何で、どのように適切なチャネルを選ぶのですか?
トータルステーションはデフォルトでWi-Fiチャネルに接続して動作します。設定(1) >「ツールと接続」(2)の中にWiFiチャネル選択ボックス(3)があります。必要に応じてこれを使い、タブレットとトータルステーション間で最適なWiFiチャネルを見つけてください。ツールは接続時に最適なチャネルを自動で探しますが、別のチャネルが適切と思われる場合は手動で変更することも可能です。「Auto (2.4 GHz)」はHCLソフトウェアが元々デフォルトに設定しているWiFiチャネルオプションです。
2.4 GHzと5 GHz - 違いは何ですか?
2.4 GHzは標準的な長距離チャネルであり、5 GHzチャネルはより安定していますが、範囲はかなり短くなります。注意:法的制限により、すべての地域で全チャネルが利用可能なわけではありません。また、ツールとタブレットのファームウェアおよびソフトウェアを最新に更新することで、WiFi接続における最新技術を利用できます。
2.4 GHzの説明:
標準として、ツールは常に2.4 GHzのWiFi接続を介してタブレットに接続しようとします。2.4 GHzは長い使用範囲と良好な映像品質を目的としています。ただし、2.4 GHz接続の潜在的な欠点は、その広範な利用による不安定さです。例えば、密集した都市部では2.4 GHzチャネルが混雑しており、そのチャネル上のどのデバイスも安定した接続を維持するのが難しい場合があります。
5 GHzの説明:
5 GHzチャネルでは、おそらくより安定した接続が得られます(利用が少ないため)が、タブレットからツールへの接続範囲はかなり制限されます。作業範囲の広さや他のWiFi環境の条件によっては、5 GHzチャネルが理想的な選択肢となる場合があります。都市部の小規模な現場では、5 GHzチャネルは農村部よりもバックアップとして選ばれることが多いです。
自分の地域でどのチャネルが最適かを確認できるアプリやツールはありますか?
はい。地域のWiFiチャネルを調査するスマートフォンやPCのアプリがいくつか存在します。これらは一般的にWiFiアナライザーアプリとして知られており、混雑が少ないネットワーク構成を見つけるのに役立ちます。
WiFi接続に影響を与える環境要因は何ですか?
ツールのハードウェアやソフトウェア以外にも多くの要因がWiFi接続に影響します。これらには以下が含まれます:
- 湿度
- ほこり
- ツール近くの鉄やガラスの存在
- 周辺の他のWiFiネットワーク
- 周辺の無線信号
- タブレットからツールへの視線が遮られていること
時には、単にツールやタブレットを新しい場所に移動する(鉄やガラス、他のWiFiルーターから離すなど)、または天候が改善するのを待つだけで接続が改善されることがあります。
重要な注意:
ツールがタブレットに最初に接続する際のWiFiチャネルは、再接続が必要になるまで同じチャネルを使用し続けます。作業中にWiFi接続が不安定になってきた(接続速度が遅くなるなど)場合は、接続をリセットすることを検討してください。ソフトウェアを閉じ、ツール接続ページを再度開いて接続し直してください。ツールは新しい場所で最も強いチャネルに自動で接続し、体験が向上する可能性があります。
何を試してもWiFi信号が悪いままの場合はどうすればよいですか?
オプション1:「ビデオ停止」
PLT 400では、「ツールと接続」設定ウィンドウ内で「ビデオ停止」機能を使用できます。
このオプションが存在する理由は、PLT 400のビデオ機能が「レイアウトビュー」などのカメラを使う機能をサポートするためにバックグラウンドで継続的に実行され、かなりの帯域幅を使用しているためです。
「ビデオ停止」機能はソフトウェアにビデオフィードのバックグラウンド実行を停止させます。これにより通信範囲が広がり、接続が改善されることが期待されます。欠点は、アプリケーションでカメラが必要になった場合、カメラが再起動するのに数秒かかり、映像が表示されるまで時間がかかることです。
オプション2:Bluetooth接続を使用する
PLT 400では、以下の場合にBluetooth接続が優れた選択肢となります:
- 非常に安定した接続を望む場合、
- ビデオフィードが不要な場合、
- より長い通信距離が必要な場合。
現在、Bluetooth経由でのビデオ送信はできませんが、タブレットと本体間の通信距離は長くなります。
ただしBluetoothを使用するには、最初にBluetoothエクステンダー(POA 68と呼ばれる)を購入する必要があります。これはすべての地域で入手可能ではありませんので、販売担当者にお問い合わせください。
オプション3:トラブルシューティングのためにツールを複数の場所に移動する
ツールは基本的にルーターのように機能しています。接続がうまくいかない場合は、単に別の場所に移動するだけで改善することがあります。このトラブルシューティングは手間ですが、ツールを1メートル移動させるだけでWiFi接続問題が解決することもあります。可能な限り多くの場所で本体を設置し、最も安定して接続できる場所を探してみてください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。