「ミラーが遮られています」エラーは何を意味しますか?

  • 更新

このエラーが画面に表示された場合、ツールが自身をキャリブレーションするために、4つのミラーとレンズをきれいな状態にする必要があることを示している可能性があります。柔らかい布でこれらのミラーを清掃すると、このエラーを解消できる可能性が非常に高いです。

「ミラーが遮られています」に関連する追加のサブエラーコード:「フィールド:レーザー信号が弱すぎます」

まずフィールドキャリブレーションを試す

まず、ツールが水平になっていることを確認し、手動でフィールドキャリブレーションを実行してください。 振動の少ない場所で作業していることを確認してください。

それでもエラーが発生する場合は、以下のトラブルシューティング手順をお試しください。

1. ミラーとレンズを点検する - 布で乾拭きする

レンズ(1)、コリメーター(2)、および2つのキャリブレーションミラー(3)を点検してください。これらの箇所は、ツールの使用中にキャリブレーションと測定を実行します。何か(通常は水やほこり)がこれらを妨げていると、キャリブレーションや測定に失敗する可能性があります。

Calibration Head Unit.png

2. 望遠鏡内部の結露・曇り・湿気を点検する

望遠鏡内部に曇りや湿気がある場合、「ミラーが遮られています」エラーが表示される可能性が高いことに注意してください。ツールのレンズ内部にたまった湿気をゆっくり取り除く方法については、 こちらの記事をご覧ください。また、ツールが使用される天候に順応していることも確認してください。

3. 地面にたまった水を点検する

水面の反射により、ミラー同士の読み取りが困難になっている可能性があります。現場を点検してください。設置場所に水が過剰に薄くたまっていませんか?特に、ツールを設置している場所の真下を確認してください。その場合、ツールの近くにある水からの過剰な反射により、ツールがミラーを誤って読み取っている可能性があります。 

4. 照明条件を点検する

光源、特に(こちらで説明しているように)太陽からの直射光は、センサーを妨害し、「ミラーが遮られています」エラーの原因となる可能性があります。エラーが表示されないよう、キャリブレーションを実行する際は直射光(特に日光)を遮ってみてください。

5. 天候と現場の状況を考慮する

高湿度の環境や、非常に霧の多い場所で作業していますか?状況が非常に湿っていて、ツールに過剰な湿気が加わっていませんか?現場の状況が過度にほこりっぽくありませんか?これらの状況はいずれも、ヘッドユニットでミラーが遮られている状態を引き起こす可能性があります。

 

この記事は役に立ちましたか?

2人中2人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。