電源ボタンのLEDとビープ音は何を示していますか?

  • 更新

ヘッドユニットの電源ボタンを押すことでどのような操作ができますか?

PLT 400はシングルボタンツールであり、ほぼ完全にソフトウェアによって操作されるように設計されています。ヘッドユニットは意図的にシングルボタンツールとして設計されています。以下はそのボタンの操作内容です:

電源ボタンの操作動作の説明
ボタンを単に押す機器の電源を入れる
ボタンを1秒間押し続ける機器の電源を切る。注意:ツールが起動した後は、電源を切る前にキャリブレーションを試みます。必要に応じて、以下の強制電源オフ方法もオプションとしてあります。
ボタンを2秒間押し続け、その後短く2回押す機器を強制的に電源オフします。強制電源オフのためにバッテリーを取り外さないでください。
10秒間押し続けるボタンを離すと、機器のWi-Fi設定が工場出荷時の設定にリセットされます。

LEDインジケーターが点滅または点灯している場合、それは何を意味しますか?

LEDの状態動作の説明
消灯機器の電源がオフ
高速で点滅(約2回/秒)機器が起動中

低速で点滅

(約1回/秒)

機器はタブレットとの接続を待機中、または電源オン後の初期キャリブレーションモード中
常時点灯機器が接続済み
高速で激しく点滅機器は電源が入っていますが、何かが正常に動作していない可能性があります
約1秒間隔で2回の高速点滅機器が強制的に電源オフされています

 

電源ボタンに関連するビープ音は何を意味しますか?

ビープ音の状態動作の説明
3秒ごとに3回の短いビープ音ハードウェア内の一部ドライブがブロックされています - ヘッドユニットの再起動が必要です
1秒ごとにビープ音と高速点滅のLED誤ったバッテリータイプが使用されています。PLT 400にはHilti B22/4.0バッテリーのみを使用してください。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。