Missing Line - 使い方

  • 更新

「Missing Line」をライブの巻尺として使用し、高さ、傾斜、距離の情報を取得する

  1. プロジェクトを開く:まず、タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
  2. 「Missing Line」を選択:ホーム画面のメニューまたはCADビュー内のサイドメニューで「Missing Line」を見つけることができます。
  3. 値を測定:このアプリケーションは場所間の測定値を使用するため、ステーションやポイントの座標を気にする必要はありません。

これで「Missing Line」機能を使用する準備が整いました。

Missing Line デモ

何を測定しているかを明確にする

再度開始する前に、2点間の距離、角度、傾斜、高さを測定することを認識してください。最初に測定したいポイントを見つけ、準備ができたら赤い測定ボタンを押します。

これが測定されると、機器はそのポイントからの測定データを「ライブ読み取り」します。例えば、最初のポイントをプリズムで測定した場合、機器がプリズムを追跡するにつれて、元の開始点からの位置の測定に関する寸法データを自動的に読み上げ始めます。

このアプリケーションで2番目のポイントを「ロックイン」するには、赤い測定ボタンをもう一度押すだけです。緑のチェックマークまたは戻るボタンを押すとアプリケーションを再起動します。

データの理解

右側のメニュー画面を引き出すと、開始前は測定情報が空白ですが、最初のポイントを測定するとデータが表示されることに気づくでしょう。

以下の例では、最初のポイントから2番目のポイントまでの距離は、水平方向距離(HD)が5.463m、斜距離(SD)が5.892m、高さの差(dH)が2.207mです。HDは2点間の正確な水平距離であり、高さの差は考慮していません。SD、すなわち斜距離は、高さの差を考慮した2点間の斜めの距離を示すデータです。

「傾斜」データは、最初のポイントから2番目のポイントへの傾斜角度を表します。この傾斜はパーセンテージ形式と度数の両方で表示されます。

 

この記事は役に立ちましたか?

1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。