ラインレイアウトデモ
ラインレイアウトの目的
「ラインレイアウト」を使用するには、まずステーションニング(つまり、ツールが現場のどの座標にいるかを認識すること)が必要です。必ず「ラインレイアウト」を使用する前にツールをステーションニングしてください。
ラインレイアウトでは、通常はCADファイルから線をマーキングできます。アプリ内で手動で線を作成することも可能です。直線だけでなく、曲線、弧、円、波線などの複雑な形状に特に便利です。
アプリケーションの操作方法を案内する良い動画はこちらです:
メニューからアプリケーションを選択
ポイントレイアウトを開始する準備ができたら、ホーム画面またはプロジェクトのCADビューのサイドメニューからアプリケーションを見つけてください。
測定したい線を選択または作成
線の選択
ラインレイアウトを使用する際は、通常CADファイルの線を参照します。アプリを開き、目的の線を選択し、右側の「測定」タブに移動して、その線から作業を開始してください。
もう一度線をタップすると新しい開始点(0,0)を設定できます。これはアプリが線に沿ったオフセットを測定する方法に影響します。開始点の位置と線の向きを正しく把握することが、正確な測定値を得るために重要です。
線の作成
必要な線がまだCADファイルにない場合は、右側メニューの「作成」タブで作成できます。HCLの描画ツールを使って、事前にCADファイルに永久的な線を追加することも可能です。
一時的なレイアウト線を作成する場合、HCLは3つのオプションを提供しています:
2点からの線: 既存のCADポイント2つを選んで直線を形成します。(ポイントが先に作成されていることを確認してください)。
3点からの弧: 任意の3点を選択します。数学的に可能であれば、アプリはそれらを通る完璧な円弧を描きます。
- 2点+半径からの弧:2点を選択し、半径を入力します。数学的に可能であれば、アプリはその入力に合致する完璧な円弧を作成します。
2点と半径から弧を作成する場合、円のどの区間を弧が通るかも選択する必要があります。
例:
- 「右、大」 = 円の右側の大きな弧
「左、小」 = 円の左側の小さな弧(下のスクリーンショット参照) アプリは選択に基づいて正しい弧を計算し、CADファイルに正確に描画します。
ポイントの順序が重要(クイックヒント)
線を作成する際、最初に選択したポイントが線や弧の開始点(0,0)となります。アプリはこれを基にオフセットや方向を測定・参照するため、正確なレイアウトデータのためにはポイントを正しい順序で選ぶことが重要です。
ラインシフト(オプション)
測定前に、選択した線の位置や回転をシフトすることができます。現場でのデフォルトの配置が使いにくい場合に役立ちます。
以下のスクリーンショットで説明します。最初のスクリーンショットはシフトなしの線を示しています。赤い旗のアイコンが線の開始点を示しています。
2枚目のスクリーンショットでは、開始点が線に沿って1mシフトされ、線自体が右に1mシフトされ、最後に線が45°回転しているのがわかります。
ラインシフトがレイアウトに役立つ場合は、画面上でシフトが線に与える影響を見ながら簡単に学べます。いくつか設定を試して動作を確認してみてください。
線からの測定を開始
線を選択または作成したら、「測定」タブに移動してレイアウトを開始できます。このタブにはいくつかのオプションがあります:
ターゲットにビューを集中:作業中にCADファイルをズームやパンしたい場合はオフにしてください。レーザーやプリズムの位置を常に表示したい場合はオンにしてください。
「ポイントから線へ」トグル:ツールが線に対するあなたの位置を積極的に示すようにしたい場合はオンにしてください。プリズムやレーザーを動かすと値が自動で調整されます。線に対する正確なオフセット位置を手入力して案内してほしい場合はオフにしてください。
線/オフセット/高さの値:これらの値は、選択した線に対する現在位置を示します。「線」は開始点(0,0)から線上でどれだけ移動したかを示します。「オフセット」は線から左右どれだけ離れているかを示します。「高さ」は選択した線から上下どれだけ離れているかを示します。
- 絶対高さトグル:ステーションニング時に事前測定された基準高さ(「絶対高さ」)に対する高さ値を表示したい場合はオンにしてください。線自体に対する高さ(「相対高さ」)を表示したい場合はオフにしてください。例えば、傾斜した線に沿って正確に移動している場合、相対高さは変わりませんが、傾斜に沿って移動するため絶対高さは現場の基準に対して変化します。
- 高さの値:絶対高さと相対高さの両方を同時に表示したい場合は、測定タブの下部でそのビューが表示されます。一般設定で高さ表示をオフにしている場合は、ここに高さ値は表示されません。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。