コントロールポイントとは何ですか?

  • 更新

コントロールポイントの定義

コントロールポイントは、通常は測量士によって設定される、作業現場の測定に使用される特定の場所です。正確なコントロールポイントは、精密なレイアウト作業を保証します。

CADファイル上のコントロールポイントはどのように見えますか?

CADファイルには、作業現場にあるべき様々なコントロールポイントの位置を示す非常に明確なアイコンが表示されていることがよくあります。これらは通常、非常に明確な「X」やそれに似たもののように見え、アイコンが何を表しているかを説明するテキストが付いています。製図者はコントロールポイントのラベル付け方法を明確に説明できるはずです。

コントロールポイントは、作業現場のグリッド線の交点で表されることもあります。ほとんどの作業現場には測量士によって敷設された何らかのグリッドシステムがあります。これらのグリッド線の明確に示された交差点は、通常、明白なコントロールポイントの位置を提供します。

作業現場でのコントロールポイントはどのように見えますか?

CADファイルに建物のレイアウトのデジタル版全体に散らばった明確なコントロールポイントがあるように見えても、現場でまったく同じコントロールポイントを見つけることが重要です。以下は、コントロールポイントがどのように見えるかの画像例です。

地面に埋め込まれたコントロールポイント:

測量用釘:

測地測量ポイント:

オフセットのグリッド線の交差点:

取り付けられたプリズム:

取り付けられた反射ターゲット:

Image 1 of 1: Reflector target POA 102 (5) Targets used for stationing a Construction Total Station or other advanced layout tools

 

レイアウトを行う前に精度を確認する:

作業現場のコントロールの精度に懸念がある場合、一般的にはゼネコンや測量士と協力して解決策を見つけることが最初のステップです。コントロールが間違っていれば、レイアウトも間違ってしまいます。

幸いなことに、Hilti Construction Layoutソフトウェアには、コントロールポイントの測定値と精度を検査するための多くの機能が備わっており、最終ユーザーができるだけ多くの精度検証を行い、他のチームメンバーとの議論を円滑に進めるのに役立ちます。

 

この記事は役に立ちましたか?

3人中3人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。