フリーステーション - 使い方

  • 更新

フリーステーションデモ

フリーステーションの目的

フリーステーションを使うと、制御点を使用せずに既存の状況を測定・記録し始めることができます。測定するオブジェクトの座標位置は任意(後で設計に合わせて調整する必要があるかもしれません)が、現場での実際の状況の取得はすぐに開始できます。

ただし、フリーステーションを使用するには、HCL内で空のプロジェクト(ポイントやCADファイルなどの既存の座標情報がないもの)で作業している必要があります。ソフトウェアはこれを確認し、支援するプロンプトを表示します。

フリーステーションの主な用途は、既存の現場状況の実測図を作成することです。これらの実測図は以下のような目的で使用できます:

  1. 実測状況に合わせたデジタル設計の準備
  2. 実測状況をトラブルシュートし、デジタル制御点セットアップと比較する
  3. 事前に配置されたオブジェクトの品質管理を行う

利便性を考えると、このステーション設定を使った独自のユニークな使用例を見つけることもあるでしょう。

フリーステーションを使うべきでない場合は?

特定の座標系内で既存の制御点が与えられている場合、フリーステーションは適切なステーション方法ではない可能性が高いです。まずは制御点を使ったステーションを試みる方が良いでしょう。

制御点には設計内で特定の座標が割り当てられています。設計通りの座標でステーションを行うことで、トータルステーションの測定値もデジタル設計に直接整合されます。

フリーステーションは、独自の座標系を作成して独立して使用できる状況で作業する場合に適しています。

手順1:空のプロジェクトを作成する

プロジェクトアプリケーションを開き、新しいプロジェクトを作成してください。ポイントやCADファイルをインポートしないように注意してください。作業中のアクティブなプロジェクトがこれであることを確認してください。

 

手順2:「フリーステーション」をクリックする

アクティブな「空の」プロジェクトができたら、ホーム画面から「フリーステーション」をクリックします。

手順3:新しいステーション座標を確認する

「フリーステーション」を押すとすぐに、トータルステーションは座標位置を北方向2000m、東方向1000m、高さ100mに設定します。これらの座標のロジックは簡単です:

  1. 非常に大きな数字なので、負の値を扱う必要がほとんどありません。
  2. 北方向(N)座標と東方向(E)座標が区別されているため、北と東の値をすばやく識別しやすくなっています。

手順4:必要に応じてステーションの高さを調整する

必ずしもそうとは限りませんが、現場で特定の高さの基準点を使用したい場合があります。その場合は作業を始める前に、ホーム画面のステーション設定の下にある「ステーションの高さを設定」タブをクリックしてください。

ここで、必要に応じて作業エリアの高さの値を自分の基準点に合わせて調整できます。

高さを使用しない場合やオフにしたい場合は、一般設定に移動して高さをオフにしてください。このモードでは、トータルステーションは作業中に北方向と東方向の値のみを記録します。

手順5:作業を開始する

これでレイアウトや測定アプリケーションに入り、作業を開始できます。

この記事は役に立ちましたか?

3人中2人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。