ステーション高を設定するにはどうすればよいですか?

  • 更新

ステーション高設定デモ

なぜステーション高が重要なのですか?

高さ情報の取得が必要なレイアウトや測定アプリケーションを使用する場合、ステーション高を設定することはベストプラクティスである可能性が高いです。ステーション高が最も一般的に必要とされるのは以下のような場合です:

  1. 将来の設計プロジェクト(階段や歩道の手すり、歩道の位置、遊具の位置など)で使用されるポイントの測定および記録
  2. ポイント間の傾斜変動の検出
  3. 土の移動時の切土および盛土の作業

レイアウトで高さが必要な理由は多岐にわたりますが、幸いなことに、HCL内でトータルステーションの高さを設定するのは非常に簡単です。

ステーション高とは実際に何を意味するのですか?

トータルステーションの電源ボタンの下にある十字線が何を示しているのか疑問に思ったことはありませんか?これはヘッドユニットの望遠鏡の中心位置を指しています。

ステーション高を設定するということは、ヘッドユニットの中心が位置する高さ座標をトータルステーションに伝えていることになります。

基本的な例として、トータルステーションが現場の地面に設置された三脚の上に置かれていると想像してください。トータルステーションが設置されている地面の標高値は0mです。地面を正しく0mの高さ基準として測定した場合、トータルステーションの「ステーション高」値はおそらく1~2mの間になるでしょう。

トータルステーションが基準高さに対してどれだけ高い(または低い)かを認識できれば、関連する高さ値を持つポイントやオブジェクトの測定も可能になります。

基準高さを正しく測定すれば、測定時に記録される高さも正確になるはずです。

使用するターゲティング方法を指定する

測定を開始する前に、どのように測定するかを把握しておいてください。画面上部の「ターゲット」アイコンを選択すると、使用したいターゲット方法を変更できます。

必要に応じてロッドの高さを設定する

プリズムロッド(POA 20やPOA 25など)を使用している場合は、正しいロッドの高さも設定されていることを確認してください。

プリズムロッドを使用している場合、これが見落とされがちです。この数値はプリズムの中心からプリズムポールの底部までの距離で、「ロッドの高さ」とも呼ばれます。

高さを扱う際に必要なのは、プリズムロッドを使用している場合、ツールは実際にはロッドの底部が接地しているポイントではなく、ロッドの上部にあるプリズムまでを測定しているためです。「ロッドの高さ」値を設定しておくことで、ツールは実際の測定ポイントの高さを計算する際にロッドの高さを差し引くようになります。

ステップ1:一般設定で「高さ」をオンにする

一般設定で高さを扱うことを指定しないと、高さの値は無効になります。トータルステーションの高さを設定するために、必ずこの設定をオンにしてください。

ステップ2:関連するステーションアプリケーションを開く

トータルステーションの参照用の高さを確立することは、ステーションアプリケーションの一部です。ステーション高の設定は、現場での位置をツールに理解させるための一環です。

まだステーションのどれかのオプションでツールを設置していない場合は、設置する必要があります。ステーション高の設定は、この設置プロセス中に自動的に表示されます。

すでにツールを設置しているが、ステーション高が正しいか確認したい場合は、ホーム画面の「ステーション高編集」アイコンを開いてリセットまたは編集できます。

ステップ3:ステーション高を設定する方法を指定する

ステーション高を確立する方法は3つあります。最も一般的に使用されるのは「手動で高さを設定」オプションで、これは視認できる現場の基準点に基づいてツールの高さを単純に測定できるためです。ここではすべてのオプションを説明します。

注意 - 「絶対高さ」オプションはステーション高の設定というよりも、トータルステーションで高さを読み取る方法に関するものです。ステーション高の設定にはこのオプションは無視してください。必要に応じてこのセクションの使い方を説明する別の記事があります。

オプション1:基準高さを設定する

プロジェクトのポイントファイル内の特定のポイント(任意のタイプ)に基づいてステーション高を設定する場合にこのオプションを使用します。

基準点として使用したいポイントを選択できる空欄をタップしてください。リストから任意のポイントを選択できます。

すると、そのポイントの高さ値が画面の「ポイント高さ」セクションに自動的に表示されます:

これでツールは指定したポイントに向けて測定し、「ステーション高」を計算する準備ができました。「反射器高さ」または「ロッドの高さ」は、上部で指定した値から自動的に読み込まれます。必要に応じてここでも調整できます。

測定ボタンを押し、続いて緑のチェックマークを押してポイントを測定すると、新しいステーション高がポイントリストの新しいステーションアイコンに表示されます。

 

ステーション高は、上記で説明したように、PLTの電源ボタンの下にある十字線の高さ位置を、測定した基準高さに対して表しています。

オプション2:手動で高さを設定する

このオプションは、おそらくステーション高を設定する際に最も一般的に使用される方法です。測定する基準高さの値を入力し、必要に応じてロッドの高さを調整してください:

次に、測定ボタンを押し、続いて緑のチェックマークを押します。

   

新しいステーション高の値が、使用した基準高さに対して表示されます。

オプション3:ステーション高

現場でステーション高を手動で測定できる場合は、ここに手動測定値を入力できます。これは通常、地面自体の基準高さを知っていて、地面からPLTの中心十字線までの高さを測定して手動で高さを計算できる場合に行います。完了したら緑のチェックマークを押してください。

PLTでこれを行うことは一般的ではありませんが、ワークフローに便利であれば、この方法を使用することも可能です。

この記事は役に立ちましたか?

7人中7人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。