緑のレイアウトサークルは許容誤差のガイドです
ステーションニングの過程で制御点を使用する際、トータルステーションはまず測定された制御点がデジタル設計にどれほど正確に合っているかを検証します。どんなに小さな測定誤差であっても、ツールは制御点の測定値を使用してどのレベルの精度で作業が可能かを計算します。
制御点でステーションニングを行った後に表示される緑のサークルは、設定した許容誤差内で一貫した作業エリアを示しています。たとえば2Dレイアウト設定で4mmを設定している場合(測定値間の誤差を4mm以内に抑えたいという意味です)、ソフトウェアはそのレベルの精度で案内できると自信を持てる範囲だけを緑色で表示します。
これは、この範囲外では望ましい精度が達成される可能性が低いことを意味します。逆に、緑のサークルで囲まれた範囲内にいる場合、その精度を達成できると合理的に期待できます。
ご注意ください:この精度の推定は、プリズムロッドの水平合わせ、地面へのマーキングミス、または作業手順の他の段階で発生する可能性のある誤差など、精度に影響を与えるその他の要因は考慮していません。
レイアウトサークルが役立つ例:
不適切なステーションニング設定を簡単に見分ける:
以下の例をご覧ください。ソフトウェアは私のステーションニング設定が最適でない可能性が高いことを示しています:
2つの制御点を測定しました。画面右下には「レイアウト許容誤差」が10mmと表示されています。2つの制御点のみを使用し、測定精度に基づいて、トータルステーションはこのサークルで示された狭い範囲でのみ10mmの精度で案内できると警告しています。それ以外の範囲では精度が低くなる可能性が高いです。
このステーションニングを使うべきでしょうか?おそらく使うべきではありません。より良い制御点の設定を見つけるべきです。
次に、許容誤差を4mmに増やした時の変化をご覧ください:
ソフトウェアはレイアウトサークルを表示できません。これは制御点の設定が4mmの精度でのレイアウトには不十分であることを示しています。
制御点が精度の可能性に与える影響を簡単に確認:
先ほどの例を踏まえて、制御点を増やすとレイアウトサークルがどのように変化するか見てみましょう。2Dレイアウトの許容誤差設定は4mmのままにします:
以下の画像では、現場周辺に8つの異なる制御点を測定し、最終的に4mmの精度要件が維持できる範囲を示すレイアウトサークルが表示されています。
6mmの精度を維持したい場合のレイアウトサークルは次のようになります:
レイアウトサークルを最適化するには?
正確な制御点を確保することに加え、ソフトウェアはレイアウトサークルをできるだけ最適化するための便利なツールを提供しています。
制御点を測定したら、画面右上の「Measurements(測定)」タブに移動します。ここには測定した各制御点と、それらの間の偏差値が表示されます。簡単に説明すると、偏差値とはその制御点の測定位置をデジタル設計に「合わせる」ためにツールが調整した量を示しています。
デフォルトでは、ソフトウェアは測定したすべての制御点を使用して作業するレイアウトサークルを計算します。ただし、手動で制御点を除外したり、ソフトウェアに自動で不正確な制御点を推定して除外させたりすることが可能です。これにより、測定やレイアウトの精度向上が期待できます。
例えば、上記のリストから「Suggest best selection(最適選択を提案)」をクリックして、ソフトウェアがステーションニング計算で不正確な制御点を除外できるか試してみましょう:
ソフトウェアは提供された制御点の中から、可能な限り最高の精度でレイアウトできる制御点を見つけ出しました。4mmのレイアウト精度で、現場全体を自信を持ってレイアウトできます。
レイアウト許容誤差設定はレイアウト時の精度にどう影響しますか?
トータルステーションは、設定した許容誤差に関わらず常に可能な限り正確に案内します。許容誤差設定には基本的に2つの機能があります:
-
作業中にアプリケーションが緑または赤に変わり、設定した許容誤差内か外かを視覚的に示す。
例えば、6mmの許容誤差設定でレイアウトする場合、スクリーンショットのように位置のクロスヘアがポイントから6mm以内に入ると緑色に変わります。
ステーションニングの過程で許容誤差内に収まる現実的な作業エリアを表示する(本記事で説明した内容)。
許容誤差に関係なく、ツールは常にツールで行ったステーションニングに対してポイントの「0」位置として計算された場所に案内します。ただし、これらのポイントの計算位置がずれているかどうかは、エンドユーザーがツールを正確にステーションニングし、作業中に精度を維持するためにどれだけ注意を払うかに依存します。
精度に関するさらなる支援が必要な場合は、こちらの記事をご覧ください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。