「シフトステーション」の使い方

  • 更新

「シフトステーション」の目的

シフトステーションは「コントロールラインステーション」と連携してのみ使用できます。これは、「コントロールラインステーション」プロセスが完了した後にトータルステーションのX,Y座標を調整するオプションです。ステーションニング中のコントロールラインの位置に誤差がある場合に、トータルステーションの座標を手動で調整するためにこのアプリケーションが必要になることがあります。

「コントロールラインステーション」の記事で述べているように、トータルステーションは座標位置を計算する際にコントロールラインステーションプロセスでの誤差を考慮しません。ステーションニングプロセスで測定された交差するコントロールラインが、デジタルファイルが要求する正確な角度で交差していると仮定します。

簡単に説明すると、最初に測定されたコントロールラインは正確なベンチマークラインとして扱われます。設計が要求する場所に正しく配置されたものとして扱われます。2本目のラインの最初の測定も正確な測定とみなされ、トータルステーションに2本目のラインの位置を示します。トータルステーションはこれら2本のラインが交差する位置を視覚化し、これら3点に基づいて自身の位置を決定します。繰り返しますが、これら3点がコントローラー上の設計に正確であると仮定しています。

コントロールラインステーションプロセスで測定される4点目は、エンドユーザーの視覚的なチェック用であり、通常はわずかな偏差誤差を示します。

実際には、ソフトウェアは最終的に測定された点に対する誤差のみを計算します。理論的には、測定されたコントロールラインの誤差はどこにでも存在する可能性があります。これらの誤差を見つけ、レイアウト時にその影響を軽減するのはエンドユーザーの役割です。

ここでシフトステーションが役立ちます。

シフトステーションデモ

使い方ステップ1:シフトステーションを開く

ホーム画面に移動し、「ステーション編集」の下で「シフトステーション」を選択するだけです。

開くと、ソフトウェアがこれをまったく新しいステーションニング位置として扱うことを警告されます。以前に打設またはレイアウトしたポイントをこの新しいステーションニングで再確認すると、ステーションのシフトに応じてこれらのポイントの新しい位置が案内されます。

使い方ステップ2:シフトを入力する

右側のメニューにステーション値(ステーション座標位置)が表示されます。ステーションを東(E)および北(N)(XおよびY)にシフトすると、新しいステーション値が参照用に表示されます:

北に20mm、東に15mmシフト(ステーション値の違いに注目):

もちろん視覚的にも、CADファイル上のステーションアイコンはこれらの新しい値に応じてシフトし、参照用に表示されます。

使い方ステップ3:ステーションニングを確定する

緑のチェックマークを押すと、ツールが自動的にステーションのシフトが完了したことを通知します。作業中にバックサイトとして参照する新しいポイントが必要な場合は、測定して記録を使って、作業中に確認できる参照ポイントを再測定してください。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。