トータルステーションは暗闇と晴天の両方で作業できますか?

  • 更新

暗闇でのレイアウト:注意点とハイライト

はい、暗闇で作業することは確かに可能です。以下に考慮すべき点を示します。

注意点:

カメラの使用が難しい:ツールのカメラを使ってターゲットを狙うのは困難です。カメラで手動でターゲットを狙って中心に合わせる必要がある場合、光が少ないためカメラ上で見えにくくなります。中心や十字線のある手動ターゲットを使用して手動で合わせる場合は、ターゲットのある場所を一時的に照らすことを検討してください。

ハイライト:

プリズム追尾が向上する可能性:暗闇では光の干渉が非常に少なくなります。車の窓、街路標識、作業員のベストなどからの太陽光の反射はほとんどありません。プリズムトラッカー(レーザーではなく)を使用する場合、ツールは単に赤外線の反射を観察していることを覚えておいてください。プリズムは非常に反射率が高いため、暗闇でも見つけやすいです。太陽が明るく照っている場合(特に日の出や日の入りのような低い地平線の時)、プリズムトラッカーを使用していると直接日光の下での作業は実際にはずっと難しくなることがあります。

日光の下でのレイアウト:注意点とハイライト

昼間の作業が最も一般的ですが、ツールを使用する際には注意点とハイライトがあります。

注意点:

赤外線反射の干渉が起こる可能性:日光はレンズに入ると画像品質を歪めることがあり、これは通常「迷光」と呼ばれます。

Stray Light Examples | Imatest

ツールのカメラでは気づきにくいかもしれませんが、太陽の直線上(または赤外線を反射するものの直線上)で作業する場合、ツールの望遠鏡はプリズムと単純だが強い赤外線反射を識別するのに苦労します。

特に日の出や日の入りの際は、ツールを太陽から離して向けるようにしてください。これによりレンズに迷光が入るのを防ぎ、プリズムを主要な反射として認識させることができます。

ハイライト:

カメラによる視認性の向上:カメラはツールの核心機能であり、作業中にトータルステーションをターゲットに向けるのに役立ちます。ほとんどのカメラと同様に、暗闇では周囲を照らさない限り使いにくいですが、日中の作業ではカメラの使用感が大幅に向上します。

結論

まとめると、暗闇での作業はプリズム追尾の体験が向上する可能性がありますが、ヘッドユニットのカメラを通した視認性は悪くなります。日中はターゲットへのナビゲーションがより効果的に行えますが、赤外線反射が強すぎるとプリズム接続に苦労することがあります。

暗闇と光の条件を理解することで、これらの問題に対する解決策を見つけるのに役立つでしょう。

この記事は役に立ちましたか?

1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。