「ステーション詳細」はステーションニング後の位置決め信頼度を示します
「ステーション詳細」画面は、制御点ステーションニングのように、トータルステーションが測定した制御点に対して座標位置を計算する必要があるステーションニングプロセス中に表示されます。簡単に言うと、ステーション詳細はトータルステーションが自身のために計算した座標位置の潜在的な誤差と信頼度のレベルを明らかにします。
ステーション詳細画面の意味を解釈するのは難しく(そして怖く)感じることがあります。したがって、HCLはステーション位置決め誤差の詳細を表示するだけでなく、この詳細画面で見られる誤差の影響を理解するのに役立つ視覚的な方法も使用します。たとえば、許容設定のようなツールや緑色のレイアウトサークルのような視覚的表現は、ステーションニングの精度を理解するうえで非常に役立ち、直感的です。
したがって、ステーション詳細を理解するのに苦労している場合は、許容設定や緑色のレイアウトサークルの視覚的表現を使って、ステーションニングの精度が作業に適しているかどうかを判断してみてください。ただし、以下にステーション詳細画面についてもう少し詳しく説明します。
「ステーション詳細」は「最良適合」シナリオからのステーション情報を説明します
制御点を使ったステーションニングの概念を思い出すと、トータルステーションは単に各制御点を測定し、設置した制御点の配置がデジタル設計内の制御点の配置とどれだけ合致しているかを判断しています。
誰も完璧ではないため、ステーションニング中にいくつかの誤差が存在する可能性が高いと考えるのは実用的(かつ賢明)です。したがって、これらの誤差に関する情報をできるだけ多く得ることは、レイアウトや測定時にその影響を軽減するために重要です。
ヘッドユニットが各制御点を測定し、それらを設計と一致させようとするとき、それは「最良適合」分析を行っています。つまり、角度や測定値の関係からどの制御点が他よりも正確である可能性が高いかを判断しつつ、ヘッドユニットから制御点までの距離測定も考慮しています。多くの三角測量がバックグラウンドで行われています。
これらのさまざまな測定値(角度測定と距離測定)をもとに、トータルステーションはこれらの制御点に対する自身の座標位置を決定します。繰り返しますが、これは提供された制御点で「最良適合」分析を行った後のことです。
「ステーション詳細」の理解 - 例
以下の例では、私が現場で3つの制御点、CAT-4、FOIL-3、およびCAT-1を測定したことがわかります。
測定した点の間にいくつかの誤差があることがわかります:
- FOIL-3からCAT-4までの距離は設計より19mm短い
- CAT-4からCAT-1までの距離は設計より4mm長い
- CAT-1からFOIL-3までの距離は設計より18mm短い
トータルステーションはこれを観察し、これらの制御点がうまく機能する「最良適合」を見つけます。測定した点のステーション情報画面を表示して、どのように行ったかを示します:
「最良適合」分析では、トータルステーションはおそらくCAT-4とCAT-1がより良い、またはより正確な制御点であり、FOIL-3が誤差の原因である可能性が高いと認識しました。したがって、測定した位置から制御点を「移動」させて、最も適合するように調整した様子がわかります。
たとえば、FOIL-3は設計図の位置から南に4mm、東に19mm移動されました。
この最良適合を行った後、「ステーション詳細」ペインに、トータルステーションが自身の計算した座標にどれだけ自信を持っているかが表示されます:
すべての値に (+/-) アイコンが付いていることに注意してください。これは、トータルステーションが自身の決定した座標位置において、北/南方向に3mm、東/西方向に3mmの潜在的な位置誤差があり、水平方向の角度誤差は±16秒の角度であることを示唆しています。これらすべてが最終的に±3mmの「位置決め」誤差につながります。
したがって、これがあなたの作業にとって何を意味するかは、許容設定に応じた緑色のレイアウトサークルによって最もよく示されます。このステーションニングが「良い」かどうかはあなた次第です。誤差は存在しますが、ステーションニングプロセスはそれらの誤差が何であるか、そしてそれらが作業にどのように影響するかを確認するための十分な情報を提供します。
「ステーション詳細」の誤差は正確でないことを意味しますか?
ツールをステーションニングするとき、それは単にヘッドユニットの座標がどこにあるかを計算していることを理解することが重要です。ツールをステーションニングした後は、もちろんトータルステーションは設計寸法に基づいてポイントを正確にレイアウトおよび測定します。この際、ユーザーがプリズムポールを水平に保ち、正しい気象条件を設定するなど注意を払うことが重要です。位置決め以外にも多くの要因が精度に影響を与えます。
「位置決め」誤差とは、別の日に再度制御点でステーションニングを行った場合、日ごとにわずかなミリ単位の誤差がポイントの位置に生じる可能性があることを意味します。
これが、現場に非常に安定した制御点を設置し、プロジェクトを通じて一貫して使用することがベストプラクティスである理由です。これにより、日々のレイアウトと測定の一貫性と精度が保たれます。制御点のベストプラクティスについてはこちらの記事をご覧ください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。