絶対高さとは何か

  • 更新

絶対高さ表示機能の目的

この表示オプションは、高さを扱う場合にのみ適用され、ステーション設定後の高さ値の表示方法を調整する必要がある場合に使用します。

これには主に2つの使用例があり、どちらも海面高度の値に対して高さを調整することに関連しています:

  1. 制御点の高さは海面高度で測定されますが、CAD要素やレイアウトポイントは異なる標高にあります。作業中のCADファイルにより相対的に制御点の高さを調整したい場合。
  2. CAD要素やレイアウトポイントが海面高度にある(例えば土木図面)場合でも、制御点の高さはそうではない場合。作業中に制御点の高さをCADの高さに合わせて調整したい場合。

注意:これは視覚的な目的のためだけのものです。エクスポートされるポイントデータは、ステーション設定時に確立された実際のステーション高さに基づいてポイントの高さを保存します。高さを伴うステーション設定の詳細については、こちらの記事を参照してください。

使い方:アプリケーションを開く

「ステーション高さ設定」へ移動し、「絶対高さ」オプションを選択してアプリケーションを開きます:

使い方:正しいパラメータを設定する

上記の例では、私のステーションは1.5mのステーション高さで設定されていました。海面高度に到達するための正しいオフセットであることが分かっている400mの標高調整を示しており、表示は401.5mとなります。

これにより、視覚的にソフトウェアはこの新しい標高にいるかのようにレイアウトポイントへの案内を行います。レイアウトと制御点の値はすべて視覚的に調整され、ポイントリストやCADファイル上にこの新しい高さ値が表示されます。

使い方:インポートデータの高さを調整する

これらのパラメータは、ステーションの高さ自体を調整しても望む高さ値が得られない場合にのみ調整が必要です。

例:制御点とCADの高さを調整する

上記の例では、インポートした制御点ファイルの高さは海面高度ではありませんでした。しかし、作業中に制御点を視覚的に海面高度にしたいと考えています。そのため、上記の例のように海面高度オフセットを400mに調整しました。建物の基準点でステーション設定されたトータルステーションは、この新しい値を基に自動的に位置を調整し、オフセットに応じた標高を表示します。

私のレイアウトポイントも制御点と同じ高さシステムに基づいており、これらも調整したいと考えています。これでレイアウト時、すべての高さ値はこのオフセットに基づいて表示されます。

最終提案:

この機能は便宜上のものです。もしあなたの作業フローがこの画面で高さ値を調整せずに高さを管理できるのであれば、そのまま続けてください。

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。