この記事は、タブレット上のポイント情報の管理に関するものです。ポイントの作成に関しては別の記事で詳しく説明しています。以下の記事の情報は、タブレットのポイント編集メニューで作業する際に役立ちます。
ポイントリストデモ
ポイント編集メニューはどこにありますか?
ポイント編集メニューは、CADファイルを操作しているときに画面の左側に表示されます:
編集ペンシルのアイコンを押すだけで、ポイントリストを編集できます:
特定のポイントだけを表示または編集したい場合は、フィルターオプションを使用できます:
複数のフィルターを適用でき、ソフトウェアはどこにフィルターが適用されているかの詳細を便利に表示することに注意してください:
ポイントタイプ、ポイント名、作成日時、座標、属性でフィルターできます。複数のポイントを同時に編集する場合は、同じポイントタイプである必要があることに注意してください。
フィルターを解除したい場合は、右側の「すべて選択」ボタンを使うか、画面下部の「すべて表示」ボタンをクリックしてください:
フィルターがまだ適用されていない場合に使用できる「すべて選択解除」ボタンが表示されることもあります:
迷ったときは、フィルターアイコンが黄色になっているとフィルターが適用されていることがわかります:
その他の便利な表示のヒント:
「すべて展開」ボタンを押すと、ポイント編集メニューに入らなくても画面上でポイントの詳細をより多く確認できます:
設定ギアアイコンを使って、ポイント列の表示・非表示や列の順序を編集できます:
列のソートオプションを使って、関連する列を昇順または降順に並べ替えられます(ポイントリストの列を設定):
ポイント編集画面で何ができますか?
ポイント編集画面が開くと、下のスクリーンショットのようにポイントを選択・編集するオプションが表示されます:
すべてのポイントを選択:
選択したポイントを編集または新規追加:
これらのオプションについては後述します。
選択したポイントを削除:
現在のステーションニングで使用されている特定のコントロールポイントは削除できないことに注意してください:
ステーションポイントを削除すると、そのステーションポイントにリンクされたデータ(杭打ちポイント、ステーションニングレポートデータ、「測定と記録」による測定ポイントなど)も削除されます。必要な情報を後で参照できるように、ステーションポイントを削除する前に関連するポイントデータをエクスポートすることをお勧めします。
選択したポイントをコントロールポイントまたはレイアウトポイントに変換:
ポイントを変換しても、古いポイントは手動で削除するまでポイントリストに残ることに注意してください。
ポイント編集画面の「プラス」と「編集」アイコンの使い方:
プラスアイコンと編集ペンシルアイコンを押すと、ポイントを手動で追加または編集できます:
作成または編集するポイントに名前、座標、ロッドの高さ情報(必要に応じて)、属性(必要に応じて)を入力し、配置したいレイヤーを指定してください。属性はエンドユーザーが提供する基本的なメモで、ポイント固有の情報であり、ポイントメニューまたはレイアウト中に表示できます。ロッドの高さは、プリズムタイプがプリズムロッドに配置できるコントロールポイント(例:POA 25)を編集する場合にのみ利用可能なオプションです。
コントロールポイントを編集する際は、関連付けられたプリズムタイプを編集するオプションがあります:
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。