ステーショニングレポートを使用すると、プロジェクトで使用したさまざまなステーショニング手順と結果の履歴を確認できます。このレポートを業務で効果的に使用するには、いくつかの定義を理解しておく必要があります。ただし、レポートは直感的に使用できるため、すぐに内容を把握できるはずです。
ステーショニングレポートでは、時間の経過に伴うステーショニングプロセスの精度を追跡できます。使用した既知点、各ステーショニング時のトータルステーションの座標、各ステーショニングで発生する可能性のある偏差、ステーショニング時のPPM設定を追跡できます。
また、有効にしている場合は、ステーショニングから計算された「緑色の円」で示される推奨測定エリアが、各ステーショニング後にレポート内の画像として保存されます。
ステーショニングレポートは、レイアウトと測定の追跡およびトラブルシューティングに役立つ優れたツールです。特に、エクスポートしたポイントデータ(杭打ちポイントや測定ポイントのデータなど)にも、ポイントの測定に使用したステーションが保存されるためです。このレポートを使用すれば、作業内容を簡単に照合できます。
参考として、ポイント情報のエクスポートについてはこちらの記事を参照してください。
ステーショニングレポートのデモ
ステーショニングレポートアプリケーションの場所
ステーショニングレポートアプリケーションは、ホーム画面の編集アイコンの下にあります。「レポート」に移動すると、ステーショニングレポートをエクスポートするオプションが表示されます。
また、CADビュー画面の非測定アプリケーションタブにもあります。
レポート設定
エクスポート画面から、エクスポート前にレポート設定を調整できます。
このエリアでは、テンプレートを調整したり、レポート形式を.xlsxまたは.pdfに変更したりできます。
「テンプレートを編集」で調整できる設定は何ですか?
テンプレートのヘッダーとフッターに表示する内容、およびヘッダーの配置場所を調整できます。必要に応じて、このレポートをカスタマイズしてください。
画像を変更し、必要に応じて情報を調整します。
ステーショニングレポートのヘッダー情報
ステーショニングレポートはヘッダーから始まります。
ここには、ステーショニングレポートの取得元であるプロジェクトとジョブ、レポートの日付、単位(HCL設定で設定)、エクスポート時の許容差設定(これも設定で指定します。許容差についてはこちらの記事を参照してください)が表示されます。
ステーショニングレポートのテーブル情報
ヘッダーの直後には、レポートのエクスポート元であるプロジェクトのジョブに関連付けられたすべてのステーションを含むテーブルが表示されます。
以下は、提供される情報の一覧です。
- 名前:ステーションのポイント名
- NEH:ステーションの座標情報
-
既知点:このデータには、ステーショニングプロセス中に測定された既知点の数が表示されます。
- 「0」と表示される場合は、「既知点上」ステーショニングを使用してステーショニングしたことを示します。
- hI:ステーショニング後にタブレットで入力する器械高です(通常は「既知点上」ステーショニング時にのみ使用されます)。
- dN、dE、dH、dO:既知点の測定後にステーショニング設定で発生した偏差と、ステーションの位置が計算されたことを示します。
- 属性1~3:ソフトウェア内でステーショニングポイントに手動で追加された属性です。
- 日付/時刻:ステーショニングが実行された日時の記録です。
- モード:ステーショニング中にツールが通常キャリブレーションモードまたは低周波キャリブレーションモードのどちらで動作していたかを示します。モードの違いについては、このキャリブレーションの記事を参照してください。
ステーショニングレポートの個別ステーショニング情報
個々のステーショニングには、使用した既知点に関する情報とタイムスタンプが表示されます。
スクリーンショットに示されているように、完了した各ステーショニングには、ステーション名、ステーション座標、キャリブレーション中に設定された周波数モードが表示されます。ステーショニング中に有効にしている場合は、推奨測定エリアを表す「緑色の円」も画像としてここに表示されます。
また、ステーションの測定に使用された各ポイント、そのポイントに関連付けられたプリズム、タイムスタンプ、さらに測定時のPPM設定(こちらの記事を参照)も含まれます。
これらすべての情報は、杭打ちポイントと測定ポイントを照合したり、プロジェクトのレイアウトの進捗状況を確認したりするうえで非常に役立ちます。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。