PLC 400 または 600 を Windows 11 にアップグレードするにはどうすればよいですか

  • 更新

残念ながら、すでに Windows 10 を実行しているタブレットの Windows 11 へのアップグレードはサポートされていません。ただし、後続世代の PLC タブレットは購入時にすでに Windows 11 がインストールされています。

初期世代の PLC 400 および PLC 600 タブレットは Windows 10 IoT Enterprise LTSC(Long-Term Servicing Channel)を実行しています。この Windows の特別版は、安定性、長寿命、および最小限のアップデート中断が重要な産業用および組み込みシステム向けに設計されています。最大 10 年間のセキュリティ更新を提供し、Home や Pro などの標準的な Windows エディションに伴う頻繁な機能更新を回避します。

この安定性のための措置の一環として、Windows IoT LTSC エディションは、LTSC から LTSC、または LTSC から Professional へのアップグレードを含め、Windows 11 のような新しいバージョンへのインプレースアップグレードをサポートしていません。同様に、すでに Windows 11 LTSC を実行している新しいタブレットも Windows 10 にダウングレードすることはできません。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。