「Sketch」アプリケーション - 使い方

  • 更新

「Sketch」アプリケーションは、CAD図面上に線画を描いて、参照用に必要な線画を更新または作成できるように設計されています。

ステップ1:開始点を選択する

「Sketch」を開くと、作業を開始したい「開始点」を選択するよう求められます。スケッチ作業を始めるには、必ず何らかの点(レイアウトポイント、測定ポイント、またはコントロールポイントのいずれか)から始める必要があることに注意してください。

スケッチを始めるのに必ずしもCADファイルは必要ありませんが、作業内に点が必要です。

点を選択したら、開始点の名前と座標が正しいこと、そしてスケッチ中に作成する「線ポイント」が意図した通りにラベル付けされていることを確認してください。以下の例では、線ポイント名は「LP5」であり、連続して線を描くと、ポイント番号は順に増加しますが、接頭辞は同じままです。

ステップ2:スケッチを開始する

「Sketch」タブに移動してスケッチを開始します。

「距離」は、開始点から次の線が進む距離を示し、角度はその点からどの角度に曲がるかを示します。0°は真上(プラン北)を向きます。

また、左右の矢印を使って、線の向きから正確に45°ずつ角度を回転させることもできます。

「向き設定」は、CADファイル内の既存の線の正確な角度や、作業内の2点の向きに線を合わせたい場合に使用できます。

ステップ3:スケッチを続ける

スケッチした線分が正しいと分かったら、緑のチェックマークを押してください。完了すると、自動的に直前に作成した線の終点から新しい線をスケッチするよう促されます。

別の開始点から線をスケッチしたい場合は、戻って新しい開始点を選択してください。

この記事は役に立ちましたか?

1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。