この記事は、表示されているCADファイル内の点間距離の測定方法について説明しています。トータルステーションを使用して点間の距離を測定する必要がある場合は、おそらくmissing lineアプリケーションを探している可能性があります。
点間距離の測定方法は?
- プロジェクトを開く:まず、タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
-
アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
- ホーム画面に「Distance Between Points Application」がない場合は、ショートカットを追加を選択し、下記のアプリケーションを追加してください。
- 2点を選択して測定:指示に従って結果を取得します。
選択した点は赤くなり、その間に赤い線が表示されます。次に右側の緑のチェックマークをクリックすると、測定情報が画面右上に表示されます。
出力結果の理解
緑のチェックマークを押すと、出力結果を確認できます。画面右上に表示されるポップアップメニューには測定情報が表示されます。最初に2点の名前が表示され、その後に「斜距離」があり、これは高さの差を考慮した点間の完全な(対角線上の)距離を測定します。
次に「傾斜角」が表示され、これは選択した2点を結ぶ線の傾斜度(度数)を示します。
「水平距離」は高さの差を除いた距離を示し、「高さ差」は2点間の垂直距離を示します。
下記の例では、2点の高さ差が4.7mであるため、斜距離(全体距離)18.3mは水平距離17.7mとは異なります。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。