線分、弧、または円の長さアプリケーション - 使い方

  • 更新

線分、弧、または円の長さアプリケーションは、これらのいずれかのオブジェクトに関する長さ、傾斜、距離、高さ、方向などの情報を提供するためのものです。

使い方デモ

オブジェクトの長さ、距離、その他の測定値を取得する方法は?

  1. プロジェクトを開く:まず、タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
  2. アプリケーションを開く: ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
    • ホーム画面にこのアプリケーションがない場合は、「ショートカットを追加」を選択し、以下に示すアプリケーションを追加してください。
  3. 関連するエリアの周囲のポイントを選択して測定:画面の指示に従って出力を取得します。

任意の線分、弧、または円を選択してください。選択されると、そのセグメントは赤くなり、測定結果が右側に表示されます。異なるセクションをクリックすると、それぞれの測定値が右側に表示されます。

注意:ポイントを選択することはできず、一度に選択できるオブジェクトは1つだけです。線の長さを比較したい場合は、寸法アプリケーションをご参照ください。

出力の解釈

「傾斜長さ」は、線分の全長を指し、線上のポイント間に高さの差がある場合は垂直差も含みます。次に「傾斜角」は、線の傾斜角度(ある場合)を示し、「高さ差」は線の最も高い点と最も低い点の垂直距離の合計を測定します。最後に、「方向」はCADファイル自体の向きに対する線分の方位を度数で示します。

円の場合、出力には半径、高さ差、円周長、および面積の変数が含まれます。円の面積はヘクタールで表され、将来のバージョンでは平方メートルでの表示も追加される可能性が高いです。さらに、「高さ差」は傾斜、つまり3Dの円を指します。

弧の場合、出力には半径、方向、弧の長さ、高さ差の変数が含まれます。「方向」とは弧の始点から終点までの角度を意味します。例えば、方向が180°の弧は完全な半円を意味します。また、高さ差の指標は傾斜、つまり3Dの弧に適用されます。

将来のソフトウェアのバージョンでは、3D(傾斜した)弧や円を描画できるようになる予定です。

 

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。