アプリケーションの削除 - 方法

  • 更新

アプリケーションの削除機能を使うと、手動で追加したものやファイルからインポートしたファイル内の任意の線、点、その他のオブジェクトを削除できます。

例外:プロジェクトにインポートされた元のDWG、DXF、またはIFCの一部であるCAD要素は削除できません。

オブジェクトを削除する方法

  • プロジェクトを開く:まず、タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
  • アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
    • ホーム画面に「アプリケーションの削除」がない場合は、ショートカットの追加を選択し、下記に示すアプリケーションを追加するか、ナビゲーションメニューからアクセスしてください。
  • オブジェクトを選択:削除したい点、線、またはオブジェクトを選択します。選択されると赤色に変わります。オブジェクトの選択を解除するには、もう一度タップしてください。削除したいすべてのオブジェクトを選択したら、右側の緑のチェックマークをクリックして削除します。

    すべての選択をリセットするには、画面右側のリセットボタンをタップしてください:

    覚えておくべき4つの重要なポイント:

  • 同じ種類のオブジェクトのみ一度に削除できます
  • アクティブステーション設定で使用されている点は削除できません
  • インポートされた元のCADファイルの一部であるオブジェクトは削除できません
  • 削除後は、オブジェクトを復元できません。削除されたオブジェクトにリンクされているデータもすべて削除されます。

 

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。