点と半径による円作成アプリケーション - 使い方

  • 更新

点から円を作成したい場合は、「点と半径による円作成」アプリケーションを使用できます。このアプリケーションは、円の特定の半径を定義したい場合にも便利です。3つの点から円を作成したい場合は、「3点による円作成アプリケーション - 使い方」をご覧ください。

点と半径から円を作成する方法

  1. プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開いてください。
  2. アプリケーションを開く: ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
    • ホーム画面に「点と半径による円作成」アプリケーションがない場合は、「ショートカットを追加」を選択し、以下に示すアプリケーションを追加してください。
    • 左側のサイドメニューから開く場合は、次のパスに従ってください: 描画 > 弧と円 > 点と半径による円作成
  3. 点を選択し半径を定義: 指示に従って円を作成します。

     

 

基準点(この場合は頂点、または円の中心)を選択します。この点は赤く表示され、その周囲に赤い円が現れます。円のサイズを変更・調整するには、右上の半径の長さを編集してください。完了したら、右側の緑のチェックマークをクリックして円を図面に追加します。

 

この記事は役に立ちましたか?

1人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。