PLC 400およびPLC 600のタブレットは、トータルステーション用のHCLソフトウェアを最適に動作させるように設計されています。以下にタブレットの仕様を示します。
PLC 600タブレットが第1世代か第2世代かを確認したい場合は、バッテリーベイの裏側を見てステッカーを確認してください。第2世代のタブレットには「PLC 600 (2)」のように記載されています。
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU |
Intel i5-10310U(第10世代) 4コア(8スレッド) |
第14世代 Intel® Core Ultra5 135U 12コア(14スレッド) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| 熱設計電力 | 15 W | 28 W | 4.5 W |
| CPU Mark(プロセッサ性能スコア) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB(北米向けは16 GB) | 16 GB | 4 GB |
| HDD容量 | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| オペレーティングシステム | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| バッテリー容量 | 68 Wh | 68 Wh = 「ホットスワップ」バッテリー機能 | 23 Wh |
| 重量 | 1.3 kg | 1.3 kg | 0.5 kg |
| 耐落下性能 | 1.8 m | 1.8 m | 1.8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 クラス1 |
| SIM | SIMおよびE-SIM対応の4G/5G | SIMおよびE-SIM対応の4G/5G | Micro SIM対応の4G LTE |
| 動作温度 | -29°C〜60°C | -29°C〜60°C | -29°C〜60°C |
PLC 600 (2)のバッテリー「ホットスワップ」技術とは何ですか?
PLC 600 (2)のバッテリーを交換する際、デバイスの電源を切ったりスリープ状態にしたりすることなくバッテリーを交換できます。ただし、充電済みの別のバッテリーを用意しておく必要があります。この内蔵バッテリーブリッジは交換中に最大1分間の電力を供給し、作業の継続を可能にします。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。