この記事では、PLT 300の操作マニュアルを確認し、PLT 300の基本的な技術データを理解していることを確認します。PLT 300の精度に関する技術的な理解が必要な場合は、代わりにこちらの記事をご覧ください。
PLT 300の技術データ
- バッテリー装着時の重量:5.3kg(11.7ポンド)
-
必要なバッテリー:
- 米国/カナダ:B 18/1.6 または B 18/2.6
- その他の国々:B 22/1.6 または B22/2.6
-
バッテリー寿命:
- 1.6 ~ 3時間
- 2.6 ~ 5時間
-
動作温度:-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
- これはデバイスの内部コンポーネント(電子機器、光学機器など)の温度範囲を指します。この範囲内では、ツールは内部で過熱または凍結しません。
- 保管温度:-40°C ~ 63°C(-40°F ~ 145°F)
-
保護等級:IP55
- IPは「Ingress Protection(侵入保護)」の略で、ツールへの不要な物質の侵入からの保護を意味します。IP55の最初の数字(5)は防塵性能を示し、完全な防塵ではありませんが、塵の侵入が通常の動作に支障をきたさないことを意味します。二番目の数字(5)は水の噴射(雨、ホースの水など)に対する保護を示します。
- PLT 300は建設現場、屋外、塵の多い環境で通常通り動作します。ただし、防水ではないため(浸水や激しい雨、長時間の雪、高圧洗浄には対応していません)、典型的な作業現場の条件には十分耐えられますが、雨を避ける、強風や塵の多い時は作業を中断する、濡れた場合は定期的に乾かすなどの保護が推奨されます。
- 回転速度:90°/秒
- 望遠鏡の再配置時間:2秒
-
ネジサイズ:5/8インチ
- これは三脚やその他のデバイス取り付け用のツール底部のネジです。
レーザー距離測定データ
-
波長/色:500 nm ~ 540 nm / 緑色
- 緑色レーザーは、屋内や非常に明るい環境で人間の目に見えやすいとされます。また、多くの表面でよく反射し、正確な距離および角度測定に役立ちます。非常に暗い、光沢のある、または透明な表面(ガラスや黒いフォームなど)では、このレーザーは測定が困難になる場合があります。測定誤差についてはこちらの記事をご参照ください。
-
IEC 60825-1に準拠したレーザークラス:2
- ユーザーはレーザービームを直接見つめることを避けるべきです。必要に応じてIEC文書のレーザー安全情報をご覧ください。
-
最大平均出力:< 1 mW
- これは「レーザークラス2」の要件の一部で、偶発的な目への露出でも害を及ぼさないとされています(詳細はIEC文書をご参照ください)。このレーザークラスは高エネルギーを必要としないため、PLT 300のバッテリー効率に貢献しています。
-
パルス持続時間/周波数:0.2 ns ~ 10 ns / 5 MHz ~ 100 MHz
- ナノ秒は10億分の1秒を意味します。短いパルス持続時間はより正確なタイミングと測定を可能にします。MHzは1秒あたり100万サイクルを表します。周波数は測定条件に応じて調整されます(長距離やマットな表面測定では低周波数、短距離や反射ターゲット測定では高周波数)。
-
ビームの発散角:0.2 mrad ~ 20 mrad
- ミリラジアン(mrad)は角度の単位です。0.1 mrad = 10メートルあたり1mm、5.5 mrad = 10メートルあたり55mmです。
- 測定条件により、狭いまたは広い発散角が重要になります。例えば、小さく反射するターゲットと、凹凸のある粗い表面では異なります。
-
基準面からの最大標高:2,000m(6,561フィート8インチ)
- これは標高2,000m以上の場所での使用を推奨しないことを意味します。高地では気圧や温度の変化がPLT 300の調整に影響を与えるためです。この範囲内で使用することで、レーザー、キャリブレーションセンサー、バッテリーなどが正常に動作します。
-
最大相対湿度:90%
- 90%の湿度は非常に高湿度です。天気予報を確認してください。ただし、非常に熱帯的な条件でない限り、このレベルの湿度に頻繁に達することは少ないでしょう。湿度が高いと結露が発生し、結露は電子機器のショートや腐食の原因となる可能性がありますので注意してください。
追跡(LEDトラッカー)データ
- 波長:800 nm ~ 900 nm
-
20cm距離での放射強度(108 μs/109 Hz):
- 典型的平均:0.5 mW/cm²
- 最大:46 mW/cm²
- パルス持続時間/周波数:108 μs / 100 Hz ~ 165 Hz
- ビーム発散角(2θ₁/₂):3°0′
- 追跡範囲:1.5 m ~ 50 m(4フィート11.1インチ ~ 164フィート1インチ)
カメラデータ
- 絞り角(連続フォーカス):25°
- 焦点距離:12 mm ~ 60 mm(0.5インチ ~ 2.4インチ)
- 光学ズーム:5倍
-
フォーカス範囲:≥ 1 m(3フィート3インチ)
- カメラは少なくとも1メートル離れた物体にピントを合わせることができます。これより近いとぼやけて見える可能性があります。
- 最大ズーム時の解像度(10メートル=33フィートあたり):±1.0mm(±0.04インチ)
- 水平/垂直視野角:225°/360°
- 画像保存:VGA
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。