「ツールの傾きが大きすぎて水平にできない」エラーのガイダンス

  • 更新

この記事では、「ツールの傾きが大きすぎて水平にできない」エラー(下の画像参照)の原因と、解決方法について説明します。なお、このエラーの解決方法は、「ツールが水平になっていない」エラーにも適用されます。

追加で表示される可能性のあるサブエラー:「フィールド:機器の傾きが大きすぎる」、「傾き:範囲外の傾き」

なぜこのエラーがあなたを守るのか

重力は、機器が持つ唯一の絶対的な方向の基準です。すなわち、上、下、水平が何かを示します。傾斜補正器は重力を使い、すべての垂直および水平の測定の基準となる基準面を数学的に設定します。

「ツールが不安定」エラーが重力の基準が動いているかノイズがある場合に発生するのに対し、このエラーはより根本的な問題を示しています:

ツールが補正器が信頼性を持って補正できる範囲を超えて物理的に傾いている。

言い換えれば、ここでの問題は時間による振動や不安定さではなく、幾何学的な問題です。完全に静止しているツールでも、単に傾きが大きすぎるとこのエラーが発生します。

傾斜補正器には有限の補正範囲があります。機器があまりにも傾いていると、センサーの読み取り値が補正が有効な数学的範囲外に出てしまい、以下のことが起こります:

  • 重力を正確にモデル化できなくなる
  • 補正値が信頼できなくなる
  • 角度補正が予測不能になる

測定の信頼性を守るために、機器は停止して、ツールを機械的に水平にするよう求めます。

これは、単に不安定なだけでなく、幾何学的に無効な重力基準を固定してしまうことからあなたを守るためです。

なぜツールは「もっと補正すればいい」ではないのか

よくある誤解として、傾斜補正が「すべてを処理する」と考えられています。

実際には、傾斜補正は微細な補正であり、機械的な水平合わせが基準となる幾何学を設定します。したがって、ある一定の傾き以上では、センサーの小さな誤差が拡大し、高さや垂直角の誤差が急激に増加し、補正の数値計算が線形性を失います(「小さな傾きの変化=小さな測定補正」ではなく、「小さな傾きの変化=大きな測定補正」となります)。

それでもキャリブレーションを続行すると、垂直の幾何学が誤って設定され、距離に応じて高さ誤差が増加し、再現性が低下(同じ点を2回測ると異なる結果になる)、静かに精度が失われる(測定誤差の原因を正確に知る方法がない)という問題が発生します。

これを防ぐために、ツールは早期に明確に停止して警告を出します。

最良の解決方法:ツールの再水平合わせ

エラーメッセージにある通り、キャリブレーションはツールが傾きすぎているため完了できませんでした。

傾斜キャリブレーション中、システムは重力を正確に測定し、ツールの重力に対する向きを決定し、既知で検証された範囲内で補正値を適用しようとします。傾きがその範囲を超えると、ツールが目視で「ほぼ水平」に見えてもキャリブレーションは進行できません。

簡単に言うと:

補正器は基本的な機械的水平合わせの代わりにはなりません。

電子的な補正が機能するためには、まずツールを許容される傾き範囲内に置く必要があります。

「傾きすぎ」とは本当は何を意味するのか

このエラーは、ツールが極端に水平から外れている、設置がいい加減、機器に問題がある、という意味ではありません。単に以下のことを示しています:

  • 1つ以上の軸が補正器の補正限界を超えている
  • 重力を十分に正確にモデル化できなくなっている
  • 補正が非線形または信頼できなくなる

単純にツールを再水平にすることで解決することが多い理由は以下の通りです:

  • 三脚の脚が不均一である
  • 地面が予想以上に傾いている(または凍った地面が解け始めている)
  • 設置が急いで行われた、または設置後に調整があった
  • 傾斜した面にツールを置き、その後完全に水平にしていない

重要:人間の目には小さく見える傾きでも、補正器が許容する範囲を超えていることがあります。

したがって、三脚だけでなくヘッドユニットも調整してください。傾斜した面での設置は避け、平坦でしっかりした土壌を探しましょう。

最後の注意点

ここまでお読みいただいてもまだこのエラーが表示される場合は、ツールがデジタルレイアウト測定の保護のために物理的な限界を設計上強制していることを思い出してください。

ツールが傾き範囲内にしっかり収まれば、補正器はその本来の機能を発揮し、測定は信頼できるものとなります。

 

関連

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。