モデルスライサー - 使い方

  • 更新

モデルスライサーアプリケーションは、2Dおよび3D CAD図面のスライスを可能にし、モデルの断面図を作成することができます。

モデルスライサーアプリケーションの使い方

  1. プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開いて開始します。
  2. アプリケーションを開く: ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
    • ホーム画面に「モデルスライサー」アプリケーションがない場合は、ショートカットを追加を選択し、下記のアプリケーションを追加してください。
  3. 方向を選択: 画面右下で、スライサーを操作する方向を選択します。
  4. スライサーを適用: 画面右側のスライサーを使って、CAD図面の必要な断面を選択します。
    • 現在有効なスライス方向は、CADモデルの寸法を覆う灰色の四角形として図面に表示されます。
    • 複数の方向を組み合わせて、複数の軸にまたがってスライサーを操作することも可能です。

「モデルスライサー」アプリケーションのショートカットアイコン:

CADビューのサイドメニューからモデルスライサーアプリケーションを選択した様子:

スライス方向は画面右下で選択します。現在有効な方向は右側で濃い灰色でハイライトされています:

モデルスライサーアプリケーション選択後に表示されるCADビュー:

CAD図面の高さ方向にスライスを適用した状態:

CAD図面の北方向に追加でスライスを適用した状態:

モデルスライサー使用例

モデルスライサーアプリケーションは、密集したCAD図面の視覚的複雑さを軽減し、レイアウトやレビュー作業に関連する特定の領域や高さ範囲に焦点を当てるためによく使用されます。

例1:多層プロジェクトの高さによるスライス

複数階や積層システムのあるプロジェクトでは、高さ方向のスライスにより単一の階層や標高範囲を分離できます。

  • スラブレベルの貫通部や埋め込みのみを表示
  • 下層要素なしでオーバーヘッドサービスをレビュー
  • 混雑したエリアでの垂直クリアランスを検証

この方法は、地下、スラブ、オーバーヘッド作業を分けるのに特に有効です。

例2:廊下や部屋エリアの分離

水平方向のスライスにより、建物の狭い部分に焦点を当てることができます。

  • 長い廊下のレイアウトポイントをレビュー
  • 単一の部屋、シャフト、機械室に注目
  • 隣接エリアからの視覚的ノイズを減少

狭いまたは繰り返しの多い空間での作業時の精度を向上させます。

例3:高さと方向のスライスの組み合わせ

複数のスライス方向を組み合わせて、モデルの焦点を絞った「ウィンドウ」を作成できます。

  • 高さでスライスして一つの階層を選択
  • 北/南または東/西でスライスして特定のゾーンを分離

この組み合わせは、大規模建物で一度に一つの小さな作業エリアだけが関連する場合に有効です。

例4:現場作業のためのCAD図面の簡素化

複雑なCAD図面は現場での解釈が難しいことがあります。モデルスライサーは表示を簡素化するのに役立ちます。

  • 関係のないモデル部分を非表示にする
  • 作業中の断面のみに焦点を当てる
  • レイアウトや検証作業の明瞭さを向上させる

これにより意思決定が迅速になり、レイアウト中のミスのリスクが減少します。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。