Slopeアプリケーションは、2点間の斜面の形状を測定・評価するために使用されます。開始点と終了点の高さ、水平距離、斜面の傾斜をパーセンテージおよび度数で詳細に提供します。
Slopeアプリケーションを使用するには、ツールを据え置く必要があります。据え置きに関する詳細は、こちらの記事をご参照ください。
Slopeアプリケーションデモ
Slopeアプリケーションの使い方
- プロジェクトを開く:まず、タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
-
アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューからSlopeアプリケーションを開きます。
- ホーム画面にアプリケーションがない場合は、「ショートカットを追加」を選択してSlopeアプリケーションを追加してください。
-
機能を選択する
- 画面右側で利用可能な機能のいずれかを選択します:
- キャプチャ
- マーク
- 各機能はSlopeワークフロー内で異なる目的を持っています。
- 画面右側で利用可能な機能のいずれかを選択します:
Slopeアプリケーションのショートカットアイコン:
CADビューのサイドメニューからSlopeアプリケーションを選択:
ポイント測定および斜面作成前のCADビュー:斜面の開始点と終了点を定義します。結果として得られる勾配は正または負になる場合があります。
キャプチャ機能の使い方
キャプチャ機能は、2点を測定し、それらの間の斜面情報を計算するために使用されます。
-
開始点を測定する:カメラを斜面の最初の点(例えば斜面の底部)に向けます。
- 三角形が3つ並んだアイコンを選択して、最初の点の座標を測定・キャプチャします。
-
終了点を測定する:カメラを斜面の2番目の点(例えば斜面の上部)に向けます。
- 再度三角形が3つ並んだアイコンを選択して、2番目の点の座標を測定・キャプチャします。
-
斜面情報を確認する:両方の点を測定後、画面右側に以下の斜面情報が表示されます。
- 開始点の高さ
- 終了点の高さ
- 点間の水平距離
- 斜面の傾斜(パーセンテージ %)
- 斜面の傾斜(度数 °)
- これらの情報は、測定した斜面の形状を表します。
両方の点が測定され、斜面が作成された後のCADビュー:
マーク機能の使い方
マーク機能は斜面がキャプチャされた後に使用されます。測定した斜面に対して現場で直接ポイントを追跡することができます。
- プリズムを選択する:レイアウトポイントの追跡に使用するプリズムを選択し、カメラをプリズムにロックします。
- プリズムの高さオフセットを入力する:プリズムから測定先端の底部までの高さオフセットを入力します。これにより正確な高さ計算が保証されます。
-
斜面を追跡する:プリズムを斜面に沿って移動させます。
- アプリケーションは現在のプリズム位置と測定した斜面との高さ差を表示します
- この情報は現在のポイントが斜面に対してどれだけ高いか低いかを示します
- これにより、斜面に沿って作業しながら継続的な検証が可能になります。
斜面測定および追跡用プリズムの選択:
マーク機能で表示される高さ差:
Slopeアプリケーション使用例
Slopeアプリケーションは、傾斜面のレイアウト、検証、品質管理作業で一般的に使用されます。
例1:階段の斜面測定(キャプチャ)
キャプチャ機能を使って階段の斜面を測定できます。
- 開始点として最下段を測定
- 終了点として最上段を測定
- 設計適合性を確認するために斜面のパーセンテージと角度を確認
例2:スロープの傾斜測定(キャプチャ)
スロープはアクセシビリティや設計要件の確認に使用できます。
- スロープの下部と上部を測定
- パーセントと度数で斜面の傾斜を確認
- プロジェクト仕様と値を比較
例3:設置中の斜面高さ追跡(マーク)
斜面に沿って要素を設置する際にマーク機能を使用できます。
- 斜面を一度キャプチャ
- プリズムを斜面に沿って移動
- 現在位置が斜面の上か下かの偏差を確認
これは型枠、モルタル敷設、または整地作業に役立ちます。
例4:排水斜面の検証(マーク)
排水や配管の斜面は設置中に検証できます。
- 意図した斜面をキャプチャ
- 設置に沿ったポイントを追跡
- 斜面に沿った一定の勾配を確保
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。