セオドライト - 使い方

  • 更新

セオドライトアプリケーションは、ヘッドユニットのステーション位置に対して正確な水平角および垂直角を作成および測定するために使用されます。定義された基準方向に基づく正確な角度測定と点の作成を可能にし、整列チェック、グリッド延長、角度に基づくレイアウトなどの作業をサポートします。

他のアプリケーションとは異なり、セオドライトアプリケーションはツールのステーション設置を必要としません。角度測定および点の作成は絶対座標ではなく、ヘッドユニットの位置と測定された参照点に対して行われます。これにより、事前のステーション設置なしで迅速な角度チェックや相対レイアウト作業に適しています。

セオドライトデモ

対応測定

セオドライトアプリケーションは静的およびライブ測定の両方を提供し、以下を含みます:

  • 水平角 (HA);
  • 垂直角 (VA);
  • ヘッドユニットから測定点までの水平距離 (HD);
  • ヘッドユニットから測定点までの斜距離 (SD);

PLT 300およびPLT 400には鉛直レーザーは含まれていませんが、これらのツールでもセオドライトアプリケーションを使用できます。このアプリケーションは通常POS 150およびPOS 180のワークフローと関連していますが、角度測定および角度に基づく点の作成においてPLT 300およびPLT 400でも完全に使用可能です。

水平角コントロール

  • HAの設定:水平角(HA)を特定の希望値に設定できます。
  • HAの保持:現在のHA値を別の測定点に転送します。新しく測定された点は元の点で設定されたHA値を保持します。
  • 回転:ヘッドユニットを左または右に45°回転させます。

セオドライトアプリケーションを使った点の測定方法

  1. プロジェクトを開く:タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
  2. アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューからセオドライトアプリケーションを開きます。
    • ホーム画面にアプリがない場合は、「ショートカットを追加」を選択し、セオドライトアプリケーションを追加してください。
  3. 基準点を測定:直接測定またはプリズムポールを使って最初の点を測定します。
    • この点がすべての角度測定および角度に基づく点作成の基準となります。
  4. 水平角(HA)を設定:画面右下のL字型アイコンを選択して水平角コントロールにアクセスします。
    • HAを0°に設定します。
    • これにより測定した基準点が0度方向として定義されます。
    • 右側のチェックマークを選択し、OKを選んでH値の変更を確定します。
  5. 目的の角度を測定または作成:ターゲット方向にツールを回転させます。
    • ライブ測定が有効な場合、HA、VA、および距離の値が継続的に表示・更新されます。
    • ライブ測定が無効な場合、角度および距離の値を表示するために測定を行う必要があります。
  6. 特定の角度を作成するには:
    • 矢印コントロールを使って方向を回転させます。
    • 矢印を押すごとに選択した方向に45°回転します。
    • 必要な角度に達するまで調整を続けます。
  7. 目的の角度が設定されたら、必要に応じて点を測定し記録できます。

セオドライトアプリケーションのショートカットアイコン:

CADビューのサイドメニューからセオドライトアプリケーションを選択:

セオドライトアプリケーションを選択後に表示されるCADビューの例:

最初の基準点を測定後のCADビュー例(水平角(HA)、垂直角(VA)、ヘッドユニットから測定点までの水平距離(HD)、ヘッドユニットから測定点までの斜距離(SD)):

水平角(HA)コントロールにアクセスするためのL字型アイコン:

水平角コントロールタブ(HAの設定:水平角(HA)を特定の希望値に設定可能。HAの保持:現在のHA値を別の測定点に転送。新しい点は元の点で設定されたHA値を保持。回転:ヘッドユニットを左または右に45°回転):

水平角(HA)変更の確認画面:

HA更新後の水平角コントロールタブ:

角度を90°回転させた後の水平角コントロールタブ:

セオドライトアプリケーションの使用例

例1:2点間の角度測定

このアプリケーションは、2つの既知の点間の角度を測定するために使用できます。

  • 最初の点を測定し、HA = 0°に設定します。
  • 2番目の点の方向に回転します。
  • 2点間の水平角および垂直角を読み取ります(ライブ測定設定によりライブまたは測定後)。

これは整列確認や角度チェックに役立ちます。

例2:90°の垂直線の作成

セオドライトアプリケーションは、既知の基準から垂直方向を作成するために使用できます。

  • 基準点を測定します。
  • HA = 0°に設定します。
  • 方向を90°回転させます。
  • 垂直線に沿って点を測定または記録します。

このワークフローはレイアウトの直角確認や垂直機能の設定に一般的に使用されます。

例3:グリッド線の延長

部分的なジオメトリが利用可能な場合、グリッド線を延長できます。

  • ツール(おそらくPOS 150または180)をグリッド交差点上に設置します。
  • 既知のグリッド線に沿った2番目の点を測定します。
  • 希望の方向(例:90°)に回転させます。
  • 延長されたグリッド線に沿って点を測定または記録します。

これは現場でグリッド交差点が部分的に遮られている場合や欠落している場合に便利です。

例4:設置の整列チェック

セオドライトアプリケーションは設置された要素の整列を確認するために使用できます。

  • 既存の特徴を使って基準方向を定義します。
  • 設置された要素の方向に回転します。
  • 測定された角度を期待値と比較します。

これはステーション設置なしでの迅速な品質管理チェックを支援します。

例5:角度付きレイアウト点の作成

基準方向に対して角度付きの点を作成できます。

  • 基準点を測定します。
  • HA = 0°に設定します。
  • 目的の角度(例:45°または135°)に回転します。
  • その方向に沿って点を測定および記録します。

これは角度付きの壁、スロープ、または直交しないレイアウトに役立ちます。

例6:座標なしの相対方向設定

プロジェクトの初期段階やレトロフィット状況では、座標系が定義されていなくてもセオドライトアプリケーションを使用できます。

  • 既知の物理的基準を測定します。
  • それを方向の基準線として使用します。
  • その方向に対して点を測定または作成します。

これにより絶対位置情報がなくても生産的な作業が可能になります。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。