垂直整列(Align Vertical)アプリケーションは、壁やその他の垂直面上の点の垂直整列を測定するために使用されます。これは、点が完全な垂直線からどれだけずれているかを示す明確な補正値を提供します。トータルステーションを設置する必要はなく、Align Verticalを使用できます。
このアプリケーションは相対測定で動作し、絶対座標には依存しません。
以下にアプリケーションの参考動画があります:
Align Verticalアプリケーションの使い方
- プロジェクトを開く:タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
-
アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューからAlign Verticalアプリケーションを開きます。
- ホーム画面にアプリがない場合は、「ショートカットを追加」を選択し、Align Verticalアプリケーションを追加してください。
-
最初の点(基準点)を選択:垂直面上の最初の点を、直接測定(レーザー)または既存の制御点やレイアウト点で測定します。
- 三角形が3つ並んだアイコンを選択して、この点を基準点に設定します。
- この基準点が以降のすべての測定の垂直基準として使用されます。
-
追加の点を測定:同じ垂直面上の次の点にカメラを移動し、測定値と補正値を読み取ります。
- HD(水平距離):基準点の真の垂直線から現在測定している点までの水平距離。
- SD(斜距離):基準点から現在測定している点までの直接の斜距離。
- dH(高さ差):基準点と現在測定している点の真の垂直高さ差。
-
以下の補正値が表示されます:
-
右 / 左:
- 右は、測定点が基準点の左側に位置しており、表示された値分だけ右に補正する必要があることを示します。
- 左は、測定点が基準点の右側に位置しており、表示された値分だけ左に補正する必要があることを示します。
-
前 / 後:
- 前は、測定点がトータルステーションに近く位置しており、表示された値分だけトータルステーションから離す必要があることを示します。
- 後は、測定点がトータルステーションから遠く位置しており、表示された値分だけトータルステーションに近づける必要があることを示します。
-
右 / 左:
- 垂直整列を確認する必要のあるすべての点について、この手順を繰り返します。
Align Verticalアプリケーションのショートカットアイコン:
CADビューのサイドメニューからAlign Verticalアプリケーションを選択:
Align Verticalアプリケーション選択後のCADビュー表示:
2点目を測定後に表示される補正値:
-
右 / 左:
- 右は、測定点が基準点の左側に位置しており、表示された値分だけ右に補正する必要があることを示します。
- 左は、測定点が基準点の右側に位置しており、表示された値分だけ左に補正する必要があることを示します。
-
前 / 後:
- 前は、測定点がトータルステーションに近く位置しており、表示された値分だけトータルステーションから離す必要があることを示します。
- 後は、測定点がトータルステーションから遠く位置しており、表示された値分だけトータルステーションに近づける必要があることを示します。
測定値の説明:
P1は基準点、P2は2点目の現在の測定点です。
- HD(水平距離):基準点の真の垂直線から現在の測定点までの水平距離。(P* から P2)
- SD(斜距離):基準点から現在の測定点までの直接の斜距離。(P1 から P2)
- dH(高さ差):基準点と現在の測定点の真の垂直高さ差。(P1 から P*)
Align Verticalアプリケーションの使用例
Align Verticalアプリケーションは、設置や施工作業中の垂直精度を検証するためによく使用されます。
例1:壁の垂直性チェック
壁に沿った点が垂直に整列しているかを確認できます。
- 壁の下部に基準点を設定
- 上部の追加点を測定
- 補正値を確認し、ずれを特定
これにより壁が垂直であることを確保します。
例2:柱や支柱の整列確認
柱や支柱の垂直整列をチェックできます。
- 柱の基部に基準点を設定
- 柱の高さに沿って点を測定
- 補正値を使って調整の必要性を判断
例3:ファサード要素の整列
ファサードパネルや構造要素の垂直整列を確認できます。
- 最初のパネルに基準点を設定
- 隣接するパネルの点を測定
- 補正値を比較し、一貫した垂直整列を確認
例4:配管やシャフトの垂直設置確認
垂直配管、シャフト、ダクトの設置時にチェックできます。
- 下部の参照点を測定
- 設置に沿った上部の点を測定
- 補正値を使って垂直設置を確認
例5:品質管理と検証
Align Verticalは迅速な品質チェックに有用です。
- 早期にずれを特定
- 整列問題を即時に補正し、手直しを減らす
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。