Align Verticalアプリケーションは、壁やその他の垂直面上の点の垂直整列を測定するために使用されます。これは、点が完全な垂直線からどの程度ずれているかを示す明確な補正値を提供します。Align Verticalを使用するためにトータルステーションを設置する必要はありません。
このアプリケーションは相対測定で動作し、絶対座標に依存しません。
Align Vertical デモ
Align Vertical アプリケーションの使い方
- プロジェクトを開く:タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
-
アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューからAlign Verticalアプリケーションを開きます。
- ホーム画面にアプリケーションがない場合は、「ショートカット追加」を選択してAlign Verticalアプリケーションを追加してください。
-
最初の点(基準点)を選択:垂直面上の最初の点を、直接測定(レーザー)または既存のコントロールポイントやレイアウトポイントを使って測定します。
- 三角形が3つ並んだアイコンを選択して、この点を基準点として設定します。
- この基準点は、以降のすべての測定の垂直基準として使用されます。
-
追加の点を測定:同じ垂直面上の次の点にカメラを移動させ、測定値と補正値を読み取ります。
- HD(水平距離):基準点の真の垂直線から現在測定している点までの水平距離。
- SD(斜距離):基準点から現在測定している点までの直接の斜め距離。
- dH(高さ差):基準点と現在測定している点との真の垂直高さ差。
-
以下の補正値が表示されます:
-
右 / 左:
- 右は、測定点が基準点の左側に位置しており、表示された値だけ右に補正する必要があることを示します。
- 左は、測定点が基準点の右側に位置しており、表示された値だけ左に補正する必要があることを示します。
-
前 / 後:
- 前は、測定点がトータルステーションに近い位置にあり、表示された値だけトータルステーションから離す必要があることを示します。
- 後は、測定点がトータルステーションから遠い位置にあり、表示された値だけトータルステーションに近づける必要があることを示します。
-
右 / 左:
- 垂直整列を確認する必要のあるすべての点について、この手順を繰り返します。
Align Verticalアプリケーションのショートカットアイコン:
CADビューのサイドメニューからAlign Verticalアプリケーションを選択:
Align Verticalアプリケーション選択後のCADビュー表示:
2点目を測定した後に表示される補正値:
-
右 / 左:
- 右は、測定点が基準点の左側に位置しており、表示された値だけ右に補正する必要があることを示します。
- 左は、測定点が基準点の右側に位置しており、表示された値だけ左に補正する必要があることを示します。
-
前 / 後:
- 前は、測定点がトータルステーションに近い位置にあり、表示された値だけトータルステーションから離す必要があることを示します。
- 後は、測定点がトータルステーションから遠い位置にあり、表示された値だけトータルステーションに近づける必要があることを示します。
測定の説明:
P1は基準点、P2は2点目の現在の測定点です。
- HD(水平距離):基準点の真の垂直線から現在測定している点までの水平距離。(P* から P2)
- SD(斜距離):基準点から現在測定している点までの直接の斜め距離。(P1 から P2)
- dH(高さ差):基準点と現在測定している点との真の垂直高さ差。(P1 から P*)
Align Verticalアプリケーションの使用例
Align Verticalアプリケーションは、設置や建設作業中の垂直精度を確認するためによく使用されます。
例1:壁の垂直性の確認
壁に沿った点が垂直に整列しているかどうかを確認するために使用できます。
- 壁の下部に基準点を設定する
- 上部の追加点を測定する
- 補正値を確認してずれを特定する
これにより、壁が垂直であることを確保できます。
例2:柱や支柱の整列確認
柱や支柱の垂直整列を確認できます。
- 柱の基部に基準点を設定する
- 柱の高さに沿って点を測定する
- 補正値を使用して調整が必要かどうかを判断する
例3:ファサード要素の整列
ファサードパネルや構造要素の垂直整列を確認できます。
- 最初のパネルに基準点を設定する
- 隣接するパネルの点を測定する
- 補正値を比較して一貫した垂直整列を確保する
例4:配管やシャフトの垂直設置確認
垂直の配管、シャフト、ダクトの設置中に確認できます。
- 下部の参照点を測定する
- 設置に沿って高い位置の点を測定する
- 補正値を使用して垂直設置を確認する
例5:品質管理と検証
Align Verticalは迅速な品質チェックに役立ちます。
- 早期にずれを特定する
- 整列の問題を即時に補正して手直しを減らす
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。