プリズム定数とは何ですか?
トータルステーションが距離を測定する際、プリズムやリフレクターの物理的な表面まで測定しているわけではありません。代わりに、プリズムやターゲットの内部にある内部基準点まで測定しています。
プリズム定数とは、トータルステーションにその内部基準点が狙っている物理的なターゲットからどれくらい離れているかを示す小さな距離補正(通常はミリメートル単位)です。
簡単に言うと:
プリズム定数は、測定された距離が期待通りに、つまり物理的なプリズムやターゲットの位置で正確に終わるようにします。
なぜプリズム定数が存在するのですか?
プリズムやリフレクターはそれぞれ構造が異なります:
- 一部のプリズムはレーザーをハウジングの内部深くで反射します
- 一部はレーザーを表面に近い位置で反射します
- リフレクター用テープはガラスプリズムとは異なる挙動を示します
- レーザー(プリズムなしまたは直接読み取り)は測定対象の表面から直接反射します
これらの物理的な違いにより、トータルステーションは次のことを実現するために小さな補正が必要です:
「測定された距離」=「現場での実際の距離」
その補正がプリズム定数です。
Hiltiのプリズムのプリズム定数はどこで確認できますか?
Hiltiはプリズム定数を簡単に見つけられるようにしています。
確認するには:
- 画面上部のターゲットアイコンをタップします
- ターゲット選択メニューを開きます
- 対応しているすべてのHiltiプリズムとターゲット、およびそれらに関連付けられたプリズム定数が表示されます
各ターゲットの詳細や達成可能な測定範囲については、こちらの補足記事をご参照ください。
実際には:
- 一般的なHiltiのプリズムやターゲットにはすでに既知の事前定義された定数があります
- ソフトウェアは選択されたターゲットに自動的に正しい定数を関連付けます
- ユーザーがプリズム物理学を計算または理解することは期待されていません
Hiltiの標準ターゲットリストに含まれていないプリズムを使用していない限り、通常は入力や記憶する必要はありません。「ユーザープリズム」の定数のみ手動で入力する必要があります。
間違ったプリズム定数を使用するとどうなりますか?
プリズム定数が間違っている場合:
- すべての測定点がわずかに視線方向に沿ってずれます
- そのずれは通常小さい(ミリメートル単位)ですが:
- すべての点に適用されます
- 高精度なレイアウト作業では目立つことがあります
- 正確なステーション設定が困難になります
理解しておくべき重要な点:
- 測定の方向は正しいままです
- 影響を受けるのはその方向に沿った距離のみです
回転、反転、歪みは発生しません。単純な直線的なオフセットです。
レーザー、リフレクター用テープ、ユーザープリズム
分かりやすくするために、最初は不明瞭かもしれない一般的なケースをいくつか紹介します:
-
レーザー(プリズムなし): 0.0 mm。
距離は狙っている表面に直接測定されます。
-
リフレクター用テープ: 0.0 mm。
距離は表面に貼られたテープに直接測定されます。
POA 101()はその良い例です。Hilti Construction Layoutでは、トータルステーションが自動的に中心を合わせられるため、POA 101には専用のターゲットアイコンがあります。一般的なリフレクター用テープは通常、望遠鏡で手動で狙う必要があります。
-
ユーザー定義プリズム:通常は−30 mmから+30 mmの範囲です。
正しい定数はユーザーが特定し、手動で入力する必要があります。
「ユーザープリズム」のプリズム定数はどうやって見つけますか?
プリズム定数はソフトウェアではなく、製造元によって定義されます。
通常は以下の場所で確認できます:
- プリズムのハウジングに直接印刷されている
- パッケージに記載されている
- 購入時に提供される製品ドキュメントに記載されている
例えば、POA 103ではプリズム自体にプリズム定数が−17 mmと明確に記されています。ほとんどのプリズム製造元は同様のラベリング規則に従っています。
重要なポイントまとめ
- プリズム定数は小さな距離補正であり、方向の変更ではありません
- 測定が内部反射点ではなく物理的なターゲットで終了することを保証します
- 誤った定数を使用すると小さな直線的オフセットが発生し、ジオメトリの歪みは起きません
- Hilti Construction LayoutはHilti専用ターゲット使用時にプリズム定数について考える必要を最小限にします
良いセットアップと安定した取り付けに注力してください。ソフトウェアが残りを処理します。
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。