POA 101およびPOA 102の自動ロックガイドライン

  • 更新
この記事では、自動ロックの使い方、ターゲットへの中心合わせの方法、およびPLT 400での使用タイミングについて説明します。ほとんどの場合、より速く信頼性の高い測定のために自動ロックを有効にしておくことを推奨します。自動ロックは主にHiltiのPOA 101および102の反射ターゲットに適用されます。これらについてはこちらで詳しくご覧いただけます。

自動ロックとは

自動ロックは、ホイルターゲットを自動的に検出しロックすることで、トータルステーションが手動調整なしで中心を維持できるように支援します。

  • PLT 300では、自動ロックは常に有効であり、オフにできません
  • PLT 400では、自動ロックは一般設定またはカメラビュー内でオン・オフを切り替えられます

レーザーを使用すべき場合

システムがホイルターゲットにロックできない場合は、「レーザーモード」に切り替え、レーザーを手動でターゲットの中心位置に移動して測定してください。以下のような状況で特に役立ちます:

  • ホイルターゲットが部分的に遮られている、またははっきり見えない場合
  • 狭い場所や混雑した環境で作業する場合
  • 反射や照明条件が自動ロックの精度に影響を与える場合
  • ロックがわずかに中心からずれている場合の微調整(曲面や鋭角のためである可能性が高い)

ホイルターゲットの正しい使用方法

正確な自動ロック性能を確保するため、以下のガイドラインに従ってください:
  • トータルステーションとターゲットの間を直角に保つ
  • ホイルターゲットを清潔に保ち、汚れやほこり、マーキングがないようにする
  • ホイルターゲットをポールや柱などの曲面や円筒形の表面に取り付けない
  • 最良の性能を得るために距離を30メートル以内に保つ
  • ガラス、金属、水面などの反射する背景を避ける
  • 強い日光や人工光が望遠鏡の視界を妨げないようにする
自動ロックが正しく中心を合わせない場合は、手動でレーザーモードに切り替える前にこれらの条件を確認してください。

ロックの確認

自動ロックが作動した後、カメラビューで結果を確認します。レーザーがホイルターゲットの中心に表示されているはずです。レーザーが中心からずれている場合は、手動で修正が必要です。

手動調整

自動ロックが正確でない場合は、手動で位置合わせを修正できます。

PLT 300 調整デモ

PLT 300の場合:

  1. 測定方法としてレーザーを選択する
  2. レーザーをホイルターゲットの中心に合わせて移動する
  3. 緑のチェックマークをクリックして確定する
  4. ポイントを測定する

PLT 400 調整デモ

PLT 400の場合:

オプション1:

  1. 測定方法としてレーザーを選択する
  2. レーザーをホイルターゲットの中心に移動する
  3. 緑のチェックマークをクリックして確定する
  4. ポイントを測定する

オプション2:

  1. カメラビューのサイドパネルを開く
  2. 自動ロックを無効にする
  3. レーザーが中心になるようにカメラを手動で移動する
  4. 緑のチェックマークをクリックして確定する
  5. ポイントを測定する

これらの方法を使用することで、正確な中心合わせが可能となり、自動ロックだけでは不十分な場合でも測定品質が向上します。

この記事は役に立ちましたか?

2人中2人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。