PLTの垂直調整を使用したプリズムロッドの気泡の合わせ方

  • 更新

プリズムロッドの気泡レベル調整の重要性

ポイントのレイアウトや杭打ち作業を開始する前に、プリズムロッドが正しく調整された気泡で適切に水平になっていることが非常に重要です。

プリズムロッドが垂直でない場合、測定点が水平にずれてしまい、測定誤差やレイアウトポイントの誤配置につながる可能性があります。
適切に水平が取れたプリズムロッドを使うことで、以下が可能になります:
  • 測定結果を信頼できる
  • レイアウトミスを減らせる
  • 結果に迷うことなく迅速に作業できる
  • 現場全体で一貫した精度を維持できる
常にプリズムロッドを自信を持って使用できるようにしましょう。

プリズムロッドの気泡が正確かどうかの確認方法

ロッドを回転させながら測定値を比較することで、プリズムロッドの気泡の水平精度を素早く検証できます。

手順

  1. プリズムロッドをセットアップする
    • 気泡を使ってロッドが正しく水平になっていることを確認します。
    • プリズムをロッドの上部にしっかり取り付けます。
  2. 初回測定を行う
    • トータルステーションを使ってプリズムまでの距離を測定します。
  3. プリズムロッドを回転させる
    • 気泡を中央に保ちながら慎重にロッドを180°回転させます。
  4. 2回目の測定を行う
    • 再度プリズムまでの距離を測定します。
  5. 結果を比較する
    • 両方の測定値が一致すれば、気泡は正確です。
    • 差がある場合は、気泡の校正が必要な可能性があります。

HCLの「ライブリード」を使った迅速な検証

ライブリード機能は、HCLのトータルステーションアプリケーションを通じて利用可能で、このプロセスをさらに簡単にします。機器をステーションに設置する必要はありません。

ライブリードの使い方

  1. トータルステーションアプリケーションを開く
  2. ロッドのプリズムにロックオンする
  3. 「ライブリード:」を選択する

画面に以下が表示されます:
  • 水平距離
  • 斜距離

注目すべきポイント

  • 水平になったプリズムロッドをゆっくり回転させます。
  • 画面のライブ値を注視します。
気泡が中央に留まっているのに値が変動する場合、気泡は正しく校正されていないことを示しています。

レベル調整前の一般的な推奨事項

  • 複数のレベル気泡をチェックまたは調整する場合は、すべてを同時にロッドに取り付けてください。
    これにより作業が速くなり、すべての気泡が一貫して調整されます。
    • 追加のHiltiレベル気泡にはPOA 36ボールノブ()およびPOA 37バブルアダプター()があります。
  • 気泡はロッドの高い位置に設置し、見やすく調整しやすくします。
  • 調整ネジが付いている気泡のみを使用してください。

調整ネジがない気泡もあります。これらは校正できず、正確でない可能性があります。必ず調整可能な気泡を使用してください。

レベル気泡の下にある調整ネジ

調整ネジについて理解する

ほとんどのプリズムロッド用気泡には、気泡ハウジングの下に3つの調整ネジがあります。
  • 各ネジは気泡をそのネジの方向に傾けます
  • 小さな調整でも大きな差が生じます
  • 締めすぎると気泡が破損したり水平が狂ったりします
必ず小さく、コントロールされた調整を行ってください。

方法1:PLT垂直調整を使用したプリズムロッドのレベル合わせ

デモ:

(推奨かつ最も正確な方法)
この方法は、PLTを使用してロッドが真に垂直であることを確認し、その後に気泡を調整します。

セットアップ

  • ロッドに2つのプリズムを取り付けます:
    • ロッドの下部近くに、杭打ち用の先端が付いたプリズム
    • ロッドの上部近くにもう1つのプリズム
  • レベル気泡をロッドに取り付ける
  • ロッドをしっかりとした地面に置く

手順

  1. プリズムロッドをできるだけ垂直に立てる
  2. PLTでAlign Verticalアプリケーションを開く
  3. 下部プリズムを測定する
  4. 上部プリズムに移動する
  5. リアルタイムの偏差読み取り値を確認する
  6. 偏差が以下のようになるまでロッドを調整する:
    • 0.000 m、または
    • できるだけ近い値(例:0.001 m)
この段階では、気泡は完全に無視してください。PLTが真の垂直の基準です。

気泡の調整

  1. 六角レンチを使って調整ネジを少し緩める
  2. ネジを一つずつ締めて気泡を中央に合わせる
  3. 小さな調整のみ行う
  4. 中央に来たら、気泡をずらさないようにネジを優しく固定する
これで気泡は真の垂直ロッドに校正されました。

方法2:レーザーを使ったプリズムロッドのレベル合わせ

(代替方法)
PLTが利用できない場合に有効な方法です。

セットアップ

  • ポイントレーザー(例:PM 2‑P)を使用する
  • ドア枠、窓口などの垂直な空間を見つける
  • 開口部の上部と下部にテープを貼る

手順

  1. レーザーを垂直に空間に照射するように設置する
  2. テープの上部と下部にレーザーポイントをマーキングする
  3. レーザーを取り外す
  4. プリズムロッドを2点間に完全に伸ばす。
    • 精度を上げるため、可能であればロッドの上部に追加のプリズムロッド先端(POAW45)をねじ止めすることをお勧めします()。
  5. 両ポイントに完全に合うまでロッドを調整する

この方法は、気泡の調整ネジを操作する際にロッドを安定させるのに役立ちます。

気泡の調整

  1. 気泡の調整ネジを緩める
  2. 各ネジを調整して気泡を中央に合わせる
  3. ネジを慎重に固定する

最終チェックとベストプラクティス

  • ネジを締めた後に気泡を再確認する
  • 以下のような場合に定期的に気泡の精度を検証する:
    • ロッドを落とした後
    • 機器を輸送した後
    • 長時間使用した後
  • ポイントの杭打ちを行う前に必ずロッドを水平にする
適切に校正された気泡は時間を節約し、手直しを防ぎ、レイアウト作業時の信頼性を高めます。

追加参考資料

視覚的なデモンストレーションについては、以下のビデオをご参照ください。

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。