AI機能:PLT 400-22(Nuron)のPrism Intelligent TrackerとPrism Recognition

  • 更新
PLT 400-22(HiltiのNuronバッテリープラットフォームを搭載したPLT 400)は、プリズム認識とターゲット追跡を向上させるAI支援機能を搭載しています。これらの機能は、ツールと接続設定メニューから利用できます。

お使いのツールがAI機能に対応しているか確認する方法

一部のAI機能(AI Prism Intelligent TrackerおよびAI Prism Recognition)は、以下の条件を満たしている場合にのみ利用できます。
  • PLT 400-22を使用している
  • 第2世代以降のPLC 600(2)タブレットを使用している

「PLT 400-22」ツールの識別

以下のいずれかに該当する場合、そのツールはPLT 400-22モデルです。

  • Nuronバッテリーを使用している、または
  • 識別ステッカーのモデル名の下に「PLT-400 02」(第2世代)と表示されている。

PLT 400-22ツールは、B-22 55およびB-22 85の両方のNuronバッテリーに対応しています。

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

第2世代(またはそれ以降)のPLC 600タブレットの識別

お使いのPLC 600タブレットのバージョンを確認するには、バッテリーを取り外し、バッテリー収納部の裏側にある識別ステッカーを確認します。バージョン情報はこのラベルに記載されています。これらのAI機能を使用するには、PLC 600(2)以降であることを確認してください。

設定でAI機能を有効にする

ツールと接続設定では、AI機能にアクセスできます。
画面上部のヘッドユニットをクリックして、クイックドロップダウンメニューからこれらの機能にアクセスすることもできます。
 
これらの機能を有効にすると、タブレットの高性能モードが有効になります。処理能力が向上する一方で、バッテリーの駆動時間が短くなります。高性能モードが有効になると、通知が表示されます。
有効になっている間は、右上隅のバッテリーアイコンがオレンジ色に変わり、高性能モードが実行中であることを示します。

AI Intelligent Prism Tracker

Intelligent Trackerは、PLTが正しいプリズムまたはターゲットを確実に追跡できるようにします。

AI支援によるターゲット認識を使用して、システムは正しいプリズムが追跡されていることを継続的に確認し、近くの物体が追跡を妨げる可能性がある状況を識別できます。

これは、安全ベスト、車両、ガラス面、その他のターゲット検出に影響を与える可能性のある素材など、反射物の近くで作業する場合に特に役立ちます。また、プリズムをヘッドユニットの近くに置いて素早く移動する場合でも、接続の維持に効果的です。

この機能を有効にすると、カメラビューでプリズムの周囲に緑色のボックスが表示され、ターゲットが識別され、追跡されていることを示します。

プリズムの周囲の四角形が青色に変わった場合、そのエリアに他の反射素材があるものの、ソフトウェアが画像認識によってプリズムとの接続を維持できていることを示します。

Prism Trackerに関する重要な注意事項:

  1. 測定を実行する前に、プリズムの周囲の四角形が緑色になっている必要があります(ツールがプリズムを完全にロックするまで待つ必要があります)。

  2. AI Prism Trackerがサポートするプリズムは、Hilti 360°プリズム(POA 20 およびPOA 25 )です。

  3. バッテリーの消費を抑えるため、ターゲットまでの距離が>15mになると、AI Prism Trackerはバックグラウンドで自動的にオフになります(その距離では現場の反射による干渉が大幅に減少します)。

  4. ツールがBluetoothまたは無線で接続されている場合、Intelligent Trackerは利用できません(カメラ機能が必要です)。

AI Prism Recognition

Prism Recognitionは、誤ったプリズムタイプを選択することによる測定エラーの防止に役立ちます。選択したプリズムタイプが検出されたターゲットと一致しない場合、システムは認識されたプリズムタイプへの変更を提案します。

その後、以下のいずれかのオプションを選択できます。

  • 測定を破棄し、検出されたプリズムタイプに切り替える
  • 測定を保持し、現在選択されているプリズムタイプを引き続き使用する

この機能により、測定の信頼性が向上し、誤ったプリズム設定を使用する可能性が低くなります。

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。