Panasonic PC Hub の設定には何があり、どのように使用すればよいですか?

Panasonic PC Hub を使用すると、エンドユーザーは一元化された使いやすい場所ですばやく設定を調整できます。デフォルトでは、タブレットのホットボタン(A1、2、3 などのラベルが付いたボタンのプログラム可能なアクション)の 1 つを押すと、この画面が開き、タブレットの設定をすばやく管理できます。

エンドユーザーが Panasonic PC Hub を使用する主な理由は何ですか?

タッチ入力設定の調整

Panasonic PC Hub を使用すると、状況に応じてタッチスクリーンの反応方法を調整できます。

タッチ入力:

画面をタッチとペン、タッチのみ、またはペンのみに設定するかを選択します。

タッチスクリーンモード:

タッチスクリーンの反応を向上させるため、状況に応じて画面との操作方法をカスタマイズできます。次のオプションから 1 つを選択します。

タッチ: 指またはスタイラスによる通常の使用。通常はデフォルトのモードです。

手袋: 手袋を着用しているユーザー向けに画面の感度を調整します。

水:濡れた環境で作業するお客様に最適です。タッチスクリーンの感度を下げます。注 - 使用時には、やや強めにタッチする必要があります。

プログラム可能なアクション(A1、A2 など)の調整

Panasonic PC Hub を使用すると、短押しまたは長押し時のアクションをホットボタンに割り当ててカスタマイズできます。

最も一般的には、ディスプレイをオフにする、インターネットブラウザーやファイルフォルダーなどのアプリを開く、スクリーンショットを撮るための「Windows ロゴ + Prt sc」のようなキーボードショートカットを実行するといった操作に使用されます。

Panasonic タブレットのサポートマニュアルへのアクセス

Panasonic では、さらに詳しく確認したいトピックがある場合に備えて、サポートマニュアルを用意しています。このマニュアルはタブレットのヘルプのみを対象としており、Hilti Construction Layout ソフトウェア自体のサポートは提供していません。Toolbox>Manual Selector>Operating Instructions を参照してください

 

 

 

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。