Hoe kan ik de PLT 400 beveiligen om de blootstelling aan trillingen te beperken?

  • Bijgewerkt

Waarom is het belangrijk om de PLT 400 te beperken in trillingen?

De PLT 400 voert regelmatig zijn eigen zelfnivellering en veldkalibraties uit. Echter, wanneer er aanzienlijke trillingen zijn aan het gereedschap, zullen deze nivellering- en kalibratiegebeurtenissen vaker plaatsvinden en kunnen ze er mogelijk toe leiden dat het gereedschap opnieuw moet worden gestationeerd. Trillingen, simpel gezegd, frustreren en onderbreken de layout-ervaring. Omdat total stations gebruikmaken van zeer geavanceerde Electronic Distance Measuring (EDM)-technologie, is extra zorg van de gebruiker vereist om het gereedschap veilig en nauwkeurig te houden.

Hoe beveilig ik het gereedschap aan het statief en de werkplek?

Het statief maakt over het algemeen de snelste manier mogelijk om het gereedschap op te stellen, maar vereist ook zorg, aangezien het gereedschap nu kwetsbaar is voor de trillingen en bewegingen van de ondergrond waarop het rust. Neem alle realistische maatregelen om ervoor te zorgen dat de statiefpoten en voeten stevig vastzitten en niet wegglijden voordat u het gereedschap gebruikt.

Als u het statief gebruikt en zich op een stevige ondergrond bevindt zoals hout of beton, gebruik dan de statiefster, PUA 41 (1) om de voeten van het statief te beveiligen tegen wegglijden. Let op de verschillende gaten in de statiefster om schroeven in het oppervlak te draaien waarop u werkt voor extra stabiliteit.

star.png

Als u het statief gebruikt en zich op aarde bevindt, gebruik dan de spadevoeten van het statief PUA 36 (2) om het stevig en diep in de grond te bevestigen.

Tripod.png

Na het beveiligen van het statief is het altijd een goede gewoonte om op zijn minst visueel het bovenste deel van het statief waterpas te zetten om ervoor te zorgen dat de PLT 400 niet veel hoeft te compenseren wanneer hij zijn zelfnivelleringskalibratie bij het opstarten uitvoert.

Hoe beveilig ik het gereedschap zonder het gebruik van het statief?

Het is altijd een goede gewoonte om het gereedschap op een soort standaard te plaatsen (zoals een “Lally Mount”) of een kolomhouder zoals de POA 106 (3) als blootstelling aan trillingen een grote zorg is.

Column mount.png

Deze houders stellen de eindgebruiker in staat om bijna alle trillingen (en verkeer) van de grond te elimineren, waardoor het gereedschap elders veilig staat, weg van het verkeer op de bouwplaats, maar met optimale zichtbaarheid op de bouwplaats.

De duidelijke beperking van deze opstelling, vergeleken met het gebruik van het statief, is dat het verplaatsen van het gereedschap naar een nieuwe locatie omslachtig kan zijn. De stabiliteit is echter meestal veel beter bij het gebruik van een houderopstelling dan bij een statiefopstelling.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.