Wat moet ik bijwerken op de PLT 400?
Twee updates moeten regelmatig gecontroleerd worden: software-updates en firmware-updates. Gelukkig zijn deze beide eenvoudig uit te voeren vanuit hetzelfde venster van de software. Ga simpelweg naar het instellingenwiel (1), druk op “Systeeminfo” (2), en druk op “Controleren op update” (3) voor de betreffende update die u wilt uitvoeren.
Wat is het verschil tussen de software en firmware?
De software is het programma dat wordt gebruikt om het gereedschap te bedienen. Het updaten van de software voor de controller zorgt ervoor dat de tablet de nieuwste functies en updates heeft voor het bedienen van het total station. U kunt de release-opmerkingen voor de geïnstalleerde update bekijken door te klikken op de link “wijzigingslog” naast het weergegeven softwareversienummer.
De firmware is de interne software die de hardware van de hoofdeenheid zelf aanstuurt – uw tablet initieert de firmware-installatie, maar de interne software van de hoofdeenheid is wat wordt bijgewerkt.
Firmware-updates komen niet vaak voor (waarschijnlijk maximaal één keer per jaar), terwijl software-updates zo vaak kunnen zijn als één keer per kwartaal.
Hoe verschilt het updateproces tussen software en firmware?
Software-update:
Het updaten van de software vereist alleen een internetverbinding voordat u op “controleren op update” drukt. De installatie vraagt ook om een herstart van de tablet nadat deze is voltooid.
Firmware-update:
Het updaten van de firmware vereist:
1. Klik op "Controleren op update" terwijl uw tablet verbonden is met het internet.
Opmerking: U krijgt een foutmelding als u niet verbonden bent met het internet (1) en als het firmwarebestand op de tablet al up-to-date is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (2). Als de firmwareversie up-to-date is, moet u het gereedschap nog steeds verbinden om ervoor te zorgen dat het gereedschap zelf die firmwareversie heeft ontvangen.
2. Klik op "OK" wanneer u wordt gevraagd te downloaden, en wacht tot de download is voltooid.
Opmerking: Zodra de firmware is gedownload, moet u er nog steeds voor zorgen dat de firmware wordt geïnstalleerd op de hoofdeenheid.
3. Wanneer voltooid, wordt u gevraagd de update naar het gereedschap te sturen (1). Als u nog niet verbonden bent met het gereedschap, kunt u op "annuleren" drukken en de firmware-update uitvoeren zodra u later weer verbinding maakt met het gereedschap (2).
Opmerking: Door op annuleren te drukken wordt het firmwarebestand dat u van de server hebt gedownload niet verwijderd. De firmware is nog steeds klaar om op het gereedschap te worden geïnstalleerd wanneer u het opnieuw verbindt. Het opnieuw verbinden met het gereedschap nadat de firmware-update is gedownload is hetzelfde als u normaal gesproken verbinding maakt met het gereedschap.
4. Geef het gereedschap de tijd om de firmware-update te voltooien (1). U krijgt een melding wanneer de firmware-update is voltooid (2)
5. Start het gereedschap opnieuw op en maak opnieuw verbinding zoals gewoonlijk.
Zet uw tablet of total station niet uit tijdens dit proces, en vergeet niet dat u minstens 50% batterijcapaciteit nodig heeft op zowel de tablet als het gereedschap om een firmware-update te voltooien.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.