Als u een prisma volgt tijdens het uitzetten, is het ideaal om een 360° prisma van Hilti te gebruiken. De twee keuzes en aanbevolen volgafstanden zijn:
- POA 25 kat-oog prisma: ideaal voor volgen tot 50m (kortere afstanden). Onder perfecte omstandigheden kunt u mogelijk 120m bereiken.
- POA 20 glasprisma: ideaal voor volgen tot 300m (langere afstanden). Onder perfecte omstandigheden kunt u mogelijk 400m bereiken.
Voor meer informatie over afstand en prisma's, zie de rest van dit artikel. Houd er rekening mee dat als u de PLT 300 gebruikt, uw prisma verbindingsbereik waarschijnlijk rond de 100m zal liggen voor glasprisma's, en 50 meter voor reflecterende folies en kat-oog prisma's, maar omgevingsomstandigheden kunnen langere of kortere bereiken toestaan.
Welke prisma's en doelen zijn het beste voor een bereik tot 100m?
Bij een bereik van 100m zou de PLT 400 in staat moeten zijn om naar de volgende doelen te meten:
-
POA 25 - Dit prisma zal waarschijnlijk het primaire prisma zijn dat u gebruikt met de PLT 300 en PLT 400.
- Opmerking - hoewel meten naar dit prisma mogelijk is op 100m, zal de software u vragen over te schakelen naar een glasprisma zoals de POA 20 (zie hieronder) als u probeert het prisma te volgen voorbij 50m.
- POA 102 - een reflecterend doel dat kan worden gebruikt als controlepunt voor stationering of referentie.
- POA 26 - een reflecterend doel dat kan worden gebruikt als controlepunt voor stationering of referentie.
- POA 101 - een reflecterende folie die kan worden gebruikt als controlepunt voor stationering of referentie. Opmerking - hoewel u waarschijnlijk op dit prisma kunt inzoomen tot 30m afstand, vereist het centreren van dit doel op meer dan 30m handmatige positionering met de camera.
Opmerking - de POA 25 kan ook worden gekocht als de POA 16 wanneer deze is verbonden met de POA 10 plaat (HCW plaat).
Welke prisma's en doelen zijn het beste voor een bereik tot 300m?
Indien nodig, kunt u een nog groter bereik bereiken voor stationering door een glasprisma doel te gebruiken, zoals de POA 103 (5). Dit prisma kan worden bereikt op een afstand tot 300m. Hoewel de tablet zelf geen verbinding met het instrument kan behouden op deze afstand bij gebruik van WiFi, kan het instrument nog steeds meten op doelen op deze afstand als u het juiste prisma heeft om op te vergrendelen.
Als u consequent op langere afstanden werkt, vooral als u een prisma volgt, kan het gebruik van de Bluetooth-bereikvergroter POA 68 (6) en het POA 20 ronde glasprisma (7) u helpen om een bereik tot 300m te krijgen tussen de tablet en het instrument, evenals een bereik tot 300m voor uitzetten. Houd er rekening mee dat de Bluetooth-bereikvergroter niet in alle regio's beschikbaar is, en bij gebruik zal de videofeed van het instrument niet beschikbaar zijn, omdat dit een WiFi-verbinding vereist in plaats van Bluetooth.
Is er een aanbevolen verticale hoek waarop ik moet letten bij het gebruik van prisma's en doelen?
Ja - er is een "aanbevolen invalshoek" voor het vergrendelen van doelen. Beperk de maximale verticale hoek tot 25°. Hoewel het mogelijk is om op een doel te vergrendelen bij een verticale hoek van 45°, is het behouden van het middelpunt van uw doelen en prisma's veel consistenter wanneer u uw maximale verticale hoek beperkt tot 25°.
Welke prisma's zijn het beste te gebruiken als controlepunten tijdens stationering?
Zoals hierboven in dit artikel vermeld, wordt aanbevolen om een stationeringsprocedure op te zetten die gebruikmaakt van monteerbare prisma's voor hun respectievelijke bereiken (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Misschien is de populairste optie het POA 103 glasprisma omdat het op de grootste afstand kan worden bereikt en automatisch kan worden vergrendeld wanneer het in het zichtlijn van uw hoofdunit is.
De POA 25 en POA 20 prisma's zijn doorgaans ontworpen om te worden gebruikt tijdens het uitzetten met een prismastok. Hoewel u deze prisma's kunt gebruiken bij het meten van controlepunten, loopt u het risico op instabiliteit of onnauwkeurigheden door het handmatig positioneren van de prismastok. Denk eraan, u wilt dat stationering een consistent en nauwkeurig proces is elke keer. Als u de prismastok gebruikt tijdens uw stationeringsprocedure, doe dan extra moeite om uw prismastok loodrecht en vrij van trillingen te houden.
Welke aanvullende specificaties kan ik gebruiken om me te helpen de beste doelen te identificeren?
Volgens het specificatieblad voor de PLT 400, kan de volgende informatie u ook helpen. Houd er rekening mee dat deze specificaties maximale meetafstanden zijn die onder perfecte omstandigheden kunnen worden bereikt.
Meten naar reflecterende doelen wanneer niet in prisma-volgmodus:
Opmerking - reflecterend betekent dat de laser richt op reflecterende doelen zoals prisma's of folies.
Enkel prisma 50mm diameter: 900m (2.953 ft)
Enkel prisma 25mm diameter: 400m (1.312 ft)
Kat-oog reflector 85mm: 300m (984 ft)
Folie reflector 60mm: 300m (984 ft)
Kortste mogelijke bereik: 1m (3,3 ft)
Meten naar niet-reflecterende doelen wanneer niet in prisma-volgmodus:
Opmerking - niet-reflecterend betekent simpelweg dat het instrument meet op een doel dat anders is dan een prisma of reflecterende folie. Realistische oppervlakken zoals beton, asfalt en aarde hebben meestal reflectiewaarden ergens tussen deze twee extremen.
Kodak Wit (90% reflecterend): 840m / 150m (2.758 ft / 492 ft)
Kodak Grijs Kaart (18% reflecterend): 375 m / 150m (1.230 ft / 492 ft)
Kortste mogelijke bereik:0,5m (1,6 ft)
Onthoud dat externe factoren ook het bereik kunnen beïnvloeden - zie dit artikel over de algehele nauwkeurigheid van de PLT 400.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.