Welke acties kunnen worden uitgevoerd door op de aan/uit-knop op de hoofdunit te drukken?
De PLT 400 is een gereedschap met één knop - ontworpen om vrijwel uitsluitend via de software te worden bediend. De hoofdunit is bewust als een één-knops gereedschap ontworpen. Hier zijn de acties van het gebruik van die knop:
| ACTIE AAN/UIT-KNOP | OMSCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| Knop 1 seconde ingedrukt houden | Schakelt het instrument uit. Let op: nadat het gereedschap is ingeschakeld, zal het proberen te kalibreren voordat het op deze manier kan worden uitgeschakeld. Zie de hieronder beschreven methode voor geforceerd uitschakelen als dat nodig is. |
| Knop 2 seconden ingedrukt houden en 2 korte drukken | Forceert het uitschakelen van het instrument. Verwijder de batterij niet om geforceerd uit te schakelen. |
| Gewoon op de knop drukken | Schakelt het instrument in |
Wat betekent de LED-indicator als deze knippert of constant aan blijft?
| LED-STATUS | OMSCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| Uit | Instrument is uitgeschakeld |
| Snel constant knipperen ~2x/seconde | Instrument start op |
Langzaam constant knipperen ~1x/seconde | Instrument wacht op verbinding met tablet of bevindt zich in de initiële kalibratiemodus nadat het is ingeschakeld. |
| Constant aan | Instrument is verbonden |
| Snel knipperend | Instrument is ingeschakeld, maar er werkt mogelijk iets niet goed |
| 2 snelle knipperingen, gescheiden door ~1 seconde | Instrument wordt geforceerd uitgeschakeld |
Wat betekenen de piepgeluiden die samenhangen met de aan/uit-knop?
| PIEPSTATUS | OMSCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| 3 korte piepjes elke 3 seconden | Sommige aandrijvingen zijn geblokkeerd in de hardware - herstart van de hoofdunit is vereist |
| Piept elke seconde en LED knippert snel | Verkeerd batterijk type wordt gebruikt. Gebruik alleen de Hilti B22/4.0 batterij met de PLT 400. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.